AccuGrade® Sônico

O AccuGrade™ Sônico é um sistema de controle de nivelamento projetado para controlar a elevação da superfície. O sistema sônico utiliza um sensor ultrassônico para manter a lâmina na mesma distância vertical relativa a uma referência externa, tal como uma corda ou um meio-fio ou uma sarjeta.

O sistema faz ajustes de elevação automáticos normalmente realizados pelo operador quando no modo de controle somente para inclinação transversal. O operador simplesmente controla a máquina para manter o sensor acima da referência externa.

Sistema Sônico Simples. Quando combinado com o AccuGrade Inclinação Transversal, o sistema simples faz ajustes automáticos em um dos lados da lâmina proporcionando controle automático da elevação e da inclinação transversal.

Sistema Sônico Duplo. Ao usar dois sensores sônicos, o sistema proporciona controle automático de elevação para os dois lados da lâmina. O sistema normalmente utiliza apenas um sensor de cada vez. Assim, o operador pode controlar qual lado da lâmina deve ser controlado e mudar a direção sem reposicionar os sensores.

O AccuGrade Sônico é um sistema de controle de nivelamento projetado para controlar a elevação da superfície
O AccuGrade Sônico foi projetado para controlar a elevação da superfície