100% БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА В ЛЮБЫХ СИТУАЦИЯХ

100% бесперебойная работа в любых ситуациях

100% бесперебойная работа в любых ситуациях

Российский центр обработки данных доверяет электрогенерирующему оборудованию Cat®

Компания DataSpace первой в России открыла центр обработки данных, предлагающий надежное пространство, оборудование и диапазон частот для ведущих российских и международных финансовых организаций и телекоммуникаций, осуществляющих свою деятельность на территории России.

Компания DataSpace расположена в центре Москвы, где физическое пространство и доступ к газопроводу природного газа весьма ограничены. Это вынудило компанию искать компактное решение, работающее на дизельном топливе.

«Каждый элемент инфраструктуры очень важен, в том числе важно то, как он сконструирован, собран и работает», –

рассказывает Николай Шеметов, технический директор DataSpace.

 

Центр обработки данных, Россия, Tier 3, 3516, Cat, генераторная установка, электроэнергия, кВА, дизельное топливо

С помощью®российского представительства компании Zeppelin Power Systems, которое является официальным дилером Cat, DataSpace разработала инфраструктуру, состоящую из шести дизельных генераторных установок Cat 3516B, каждая из которых обладает мощностью резервного электропитания 2 МВА и связана с конкретным модулем. Уникальная конфигурация системы резервного электропитания предоставляет техническим специалистам возможность отключать любую генераторную установку и выполнять ее техническое обслуживание, не прерывая подачу электропитания к важным системам и нагрузкам.

Каждая генераторная установка соответствует требованиям к переходным характеристикам по ISO 8528-5 и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Генераторные установки Cat 3516B оснащены панелью управления EMCP 4.2, которая гарантирует дополнительную защиту и контроль двигателя и генератора.

Решение для резервного электропитания Cat безукоризненно работает, обеспечивая подачу резервного электропитания центра обработки данных с момента его открытия в 2012 году. Zeppelin Power Systems выполняет техническое обслуживание и поддержку этих генераторных установок и поддерживает их в состоянии постоянной готовности к использованию. Технические специалисты дилера гарантируют эксплуатационную готовность дизельных генераторных установок за счет процедур технического обслуживания: еженедельного, ежегодного и обслуживания каждые два месяца.

Дополнительную информацию можно получить, загрузив файл «Характеристика объекта».


ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Центр обработки данных

Генераторные установки Cat обеспечивают защиту важной для коммерческих предприятий информации, данных о финансовых операциях, осуществляемых онлайн, а также хранение важных данных и простой доступ к ним. Они созданы для удовлетворения ваших потребностей с помощью специалистов по разработке индивидуальных решений. Для обеспечения продолжительной, резервной и временной подачи электропитания они оснащены встроенными системами ИБП, УАВР и распределительным устройством для гарантии высокой эффективности и соответствия текущим стандартам ЕС и Агентства по защите окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ.

ПОДРОБНЕЕ

ПОДБОР ТОЧНОЙ КОНФИГУРАЦИИ

Приложение для определения размеров Cat Spec Sizer

Подразделение Caterpillar Electric Power с радостью представляет вам новейшее программное обеспечение для определения размеров комплекта генераторов Cat Electric Power SpecSizer.

ПОПРОБУЙТЕ SPECSIZER СЕЙЧАС

ГОТОВНОСТЬ К БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ПОДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Генераторная установка Cat 3516C

Коммерческие предприятия и другие учреждения полагаются на центры обработки данных в непрерывной, 100% надежной организации, обработке, хранении и передаче огромных объемов данных. Генераторные установки Cat 3516C удовлетворяют всем этим условиям.

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОДУКТОМ