Тепличное хозяйство AS Grüne Fee Eesti

Keep costs low and production high

Снижение расходов и повышение производительности

Системы для комбинированного производства тепла и электроэнергии в теплицах являются превосходным решением, обеспечивающим максимальный рост растений при низких затратах на электроэнергию

Производство электроэнергии с регенерацией тепла для выращивания овощей в тепличном хозяйстве в г. Тарту, Эстония.

КЛИЕНТ: AS Grüne Fee Eesti

МЕСТОПОЛОжЕНИЕ: Тарту, Эстония

РЕШЕНИЕ: 4 генераторные установки Cat G3516A

ДИЛЕР: CAt Wihuri Estonia and Witraktor Finland

ПОТРЕБНОСТЬ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Установки для комбинированного производства тепла и электроэнергии на основе газовых двигателей имеют большую привлекательность для инвесторов, так как способны обеспечить надежную выработку тепла и электроэнергии для предприятия или производства, а также принести максимальную прибыль от инвестиций. Компания AS Grüne Fee Eesti находится в г. Тарту, Эстония. Потребность в электроэнергии для эксплуатации теплиц, а также рост тарифов на электричество заставили владельца тепличного хозяйства, расположенного в 200 км от Таллинна, столицы Эстонии, начать поиск локальной системы производства электроэнергии для выращивания овощей. Кроме того, компании AS Grüne Fee Eesti требовались низкие затраты на энергию, чтобы поддерживать высокую производительность.

Системы для комбинированного производства тепла и электроэнергии в теплицах являются превосходным способом для максимально эффективного использования природного газа, так как данные системы производят тепло, углекислый газ и электричество. Теплицам требуется тепло и углекислый газ для ускорения роста растений и электричество для поддержания требуемых условий в здании. Использование углекислого газа к тому же является экологически выгодным решением. Электростанция мощностью 4,12 МВт обеспечила экологические, экономические и социальные преимущества для клиента.

РЕШЕНИЕ

Две первые генераторные установки Cat G3516A с номинальной мощностью 1070 кВт были установлены в 1998 г., благодаря чему компания AS Grüne Fee Eesti стала первым тепличным хозяйством в Эстонии, имеющим собственное производство тепла и электроэнергии из природного газа. Райво Куласепп (Raivo Kulasepp), управляющий директор компании AS Grüne Fee Eesti, комментирует: “Мы очень довольны установками G3516A. Именно поэтому в ходе расширения наших теплиц мы решили приобрести еще несколько таких генераторов”. При расширении тепличного хозяйства в 2003 г. и 2006 г. были установлены две дополнительные генераторные установки. Все установки Cat G3516A работают со 100-процентной нагрузкой.

Благодаря технологиям, которые используются в теплицах для повышения урожайности, компания AS Grüne Fee Eesti является главным потребителем электричества в южной части Эстонии. Генераторные установки Cat G3516A производят 75 % электроэнергии, требуемой для эксплуатации теплиц. Генераторные установки используются параллельно с коммунальной электросетью, и компания AS Grüne Fee Eesti приобретает 25% требуемой энергии у местных поставщиков.

Система регенерации тепла использует тепло водяной рубашки охлаждения, маслоохладителя, промежуточного охладителя наддувного воздуха и отработавших газов двигателей. В системе также обеспечивается балансировка нагрузки с помощью накопительного бака. Благодаря этому достигается впечатляющее повышение КПД.

Компания AS Grüne Fee Eesti использует два накопительных бака объемом 1100 куб. метров. В зимнее время года необходимый расход тепла обеспечивается генераторными установками Cat G3516A и пиковым бойлером. В летний сезон тепло расходуется только по ночам. Для подогрева почвы используется второй контур промежуточного охладителя наддувного воздуха. В целях дополнительного обогрева бойлер производит углекислый газ, который используется в дозированных количествах. В пасмурную погоду и в ночное время включается внутреннее освещение. Компания Wihuri Estonia and Witraktor Finland (местный дилер Cat ® ) предоставила систему управления для защиты генератора и синхронизации. Компания AS Grüne Fee Eesti разработала систему управления для управления регенерацией тепла. Функция управления регенерацией тепла встроена в систему управления температурой SCADA (контроль и сбор данных).

Управление производством является автоматизированным, поэтому для роста растений создаются практически идеальные условия. Например, регулировка температуры выполняется с точностью до 1/10 градуса.

РЕЗУЛЬТаТЫ

В связи с повышенной потребностью в электроэнергии для управления тепличным хозяйством и увеличением тарифов на электричество компания AS Grüne Fee Eesti стала примером прибалтийского предприятия, которое использует новые технологии для выращивания овощей круглый год.

Компания AS Grüne Fee Eesti выращивает салат-латук и другую зелень и каждый год собирает 126 кг огурцов с квадратного метра.

AS Grüne Fee Eesti является крупнейшим производителем в своей отрасли в Эстонии и прекрасно справляется со своей работой, круглый год поставляя полезные пищевые продукты на столы своих клиентов.

К концу февраля 2009 г. общее количество часов наработки четырех генераторных установок Cat ® G3516A составило 130 000 часов. Эти установки непрерывно производили тепло и электричество почти 10 лет. Ивар Китлер (Ivar Kitler), менеджер по продажам Wihuri Estonia and Witraktor Finland, отмечает: “Компания AS Grüne Fee Eesti полностью уверена в надежности двигателя G3516A и никогда не испытывала с ним серьезных проблем”.

На сайте компании потребители могут приобрести свежие и экологически чистые продукты, которые проходят биологический контроль на содержание пестицидов и соответствуют местному знаку качества продукции “Выращено в Эстонии”. Эта компания использует собственное производство электроэнергии, расширяет производственные площади и ассортимент продукции.

Скачать профиль питания


Продукция Electric Power

Electric Power products

Любой размер и форма. В любой правовой среде. Вам нужна электроэнергия? Компания Caterpillar справится с задачей. Наши генераторы используются в широком диапазоне областей применения.

Посмотреть продукцию Electric Power

ПОДБОР ТОЧНОЙ КОНФИГУРАЦИИ

Приложение для определения размеров Cat Spec Sizer

Подразделение Caterpillar Electric Power с радостью представляет вам новейшее программное обеспечение для определения размеров комплекта генераторов Cat Electric Power SpecSizer.

ПОПРОБУЙТЕ SPECSIZER СЕЙЧАС

Теплицы

Для процветания теплиц требуется энергия, а также время и ресурсы. Наша система энергоснабжения поможет улучшить работу вашего предприятия, сократить затраты и улучшить здоровье растений.

Посмотреть страницу "Теплицы"

Дилеры Cat® – решающий выбор

Дилер Cat всецело заинтересован в успехе вашего бизнеса, он обеспечивает технические решения, обслуживание и поддержку для постоянного повышения эффективности всего оборудования на рабочей площадке.

Свяжитесь с вашим дилером уже сегодня