Дополнительное оборудование для аренды

Дополнительное оборудование для аренды

АРЕНДА КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Воспользуйтесь услугой по аренде надежного дизельного, электрического & и компрессорного оборудования, работающего под высоким давлением, и получите комплексную поддержку от экспертов, начиная с оценки и выбора и заканчивая доставкой и установкой. Мы предоставляем оборудование для любых нужд, независимо от сложности, срочности и масштаба работ:

  • Оборудование производительностью 185–1800 куб. фут/мин, работающее под давлением 100–500 фунт/кв. дюйм
  • Спиральные и винтовые компрессоры, приводимые в действие дизельными двигателями Cat® 
  • Высокоэффективные электродвигатели, обеспечивающие экономичную подачу воздуха при практически любом потоке и давлении

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Вне зависимости от того, требуется ли вам арендовать оборудование для удаленной рабочей площадки, производственных помещений, залов для корпоративных мероприятий или похожих помещений, представители дилерской сети Cat Rental подберут для вас такое оборудование. Компетентные эксперты оценят вашу ситуацию и помогут выбрать нужное оборудование из широкого ассортимента:

  • Оборудование массой 1–500 тонн для регулировки температуры
  • Вспомогательное оборудование: градирни, установки кондиционирования воздуха, теплообменники, системы воздуховодов, диффузоры, насосы, шланги и клапаны


выберите то, что нужно вам

найти дилера

Более подробные сведения по компрессорному оборудованию и оборудованию для регулировки температуры можно получить у местного дилера Cat.

найти регионального дилера

Аренда оборудования для выработки электроэнергии

Аренда оборудования для выработки электроэнергии

Служба Cat Rental Power сдает в аренду надежные генераторные установки, которые экономят топливо и вырабатывают экологически чистую энергию в любое время и в любых условиях.

Посмотреть страницу со сдаваемым в аренду оборудованием

Передвижные генераторы

Передвижные генераторы

Здесь вы найдете удобные для перевозки агрегаты в отдельном корпусе мощностью от 20 до 2000 кВт для любого масштаба проекта или применения, а также все необходимое дополнительное оборудование. Кроме того, вы можете приобрести специализированные передвижные генераторные установки, которые можно перемещать в зависимости от потребностей или с площадки на площадку.

ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ