КОМПАНИЯ Caterpillar ДОБАВЛЯЕТ НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ОБЪЕМОМ 9,3 ЛИТРА В ЛИНЕЙКУ ПРОМЫШЛЕННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Для распространения во всех странах: декабрь 2017 года  
Номер пресс-релиза: 657PR17

Новый промышленный двигатель Cat®C9.3B спроектирован компанией Caterpillar в соответствии с требованиями различных международных стандартов на выбросы загрязняющих веществ и с учетом ожиданий клиентов. Наши клиенты хотят, чтобы машины и оборудование были надежными и долговечными и, в то же время, простыми по конструкции, все более и более мощными и весили как можно меньше. Наша техника сочетает все эти качества!

Новый 6-цилиндровый двигатель с рабочим объемом 9,3 литров оснащен новой топливной системой высокого давления с общей топливораспределительной рампой, а также системами с упрощенной схемой подключений: электрической системой, системами кондиционирования воздуха и очистки выхлопных газов. Данный двигатель, обладающий мощностью до 340 кВт и крутящим моментом 2088 Нм, приблизительно на 140 кг легче предшественника.

Сделанные изменения подарят нашим клиентам повышенную производительность, лучшую топливную эффективность и более легкий запуск в холодную погоду.

В качестве основы для этих значительных изменений, открывающих новые возможности для клиентов-производителей оборудования, был взят базовый двигатель, который с 2011 года был выпущен в количестве 46 000 штук и записал более 150 моточасов в реальных внедорожных условиях. Для клиентов-застройщиков, чьи машины и оборудование должны соответствовать требованиям европейского стандарта Stage V, компания Caterpillar увеличивает производительность двигателей и упрощает их конструкцию. Для данной модернизации используются проверенные, надежные базовый двигатель и дизельный сажевый фильтр.

Клиенты могут заказать устанавливаемую на двигателе систему очистки выхлопных газов (EMAT), которая была уменьшена в размере на 39 % по сравнению с предыдущей конструкцией, и промышленных силовые установки (IPU) в полной комплектации непосредственно с завода.

В случаях сложного монтажа, возможна установка системы очистки выхлопных газов на месте эксплуатации; для этого потребуется лишь дополнительная электропроводка, охлаждающие жидкости и жидкость для очистки выхлопных газов.

Выпуск нового двигателя от Caterpillar, предназначенного для клиентов, работающих по стандарту Stage V, запланирован на первый квартал 2018 года.

Дополнительную информацию по стандарту Stage V можно получить в разделе сайте www.cat.com/stagev. Полная линейка двигателей и их преимущества для бизнеса описаны в разделе сайта www.cat.com/industrial-oem. Обратиться к местному дилеру Cat можно в разделе сайта www.cat.com/dealer-locator.

# # #

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает продукцию и услуги на каждый из региональных рынков в разное время. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Надписи CAT, CATERPILLAR и соответствующие логотипы, желтый цвет Caterpillar и маркировка техники "Power Edge", а также идентификационные данные компании и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут быть использованы без разрешения.

©2017 Caterpillar. Все права защищены.  

Информация для прессы

Представители отраслевой прессы Caterpillar

Для стран Северной и Южной Америки

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Для Европы, Африки и Ближнего Востока

Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Заявки читателейwww.cat.com/requestCatinfo