Новый двигатель Cat® C13B обладает большей мощностью, но компактной и легкой конструкцией, которая позволяет OEM-специалистам экономить место в моторном отсеке

Сотовая конструкция

Новый двигатель Cat® C13B обладает большей мощностью, но компактной и легкой конструкцией, которая позволяет OEM-специалистам экономить место в моторном отсеке

Для распространения в странах Северной Америки, Европы и Азии: декабрь 2018 г.
Номер пресс-релиза: 581PR18

В качестве основы для нового двигателя Cat® C13B взята проверенная, надежная базовая модель, которая проработала 109 млн часов во внедорожных условиях. Однако, конструкция базовой модели была усовершенствована, чтобы увеличить выгоду для клиентов и время безотказной работы, сэкономить место в моторном отсеке и сократить затраты на монтаж. Объем двигателя составляет 12,5 литра, он оснащен запатентованной системой очистки отработавших газов без рециркуляции, что обеспечивает соответствие стандартам Stage V ЕС и Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ. Мощность этого двигателя может варьироваться от 340 кВт (456 л. с.) до 430 кВт (577 л. с.), а пиковый крутящий момент может достигать 2634 Н·м (1943 фунтов на кв. дюйм).

Новая модель C13B вошла в самую широкую линейку промышленных двигателей в отрасли. Удельная мощность этого двигателя очень высока – до 34 кВт/л (46 л. с./л), что позволяет ему иметь более компактные размеры при сохранении производительности и надежности аналогов. Он обеспечивает мощность 15-литрового двигателя при 32%-ом уменьшении массы.

Новый двигатель обеспечивает пиковую мощность в широком диапазоне скоростей, за счет чего OEM-специалисты могут оптимизировать производительность машины по требованиям применения. Помимо этого, двигатель отличается большим запасом по крутящему моменту, что позволяет ему принимать очень большие нагрузки.

"В двигателе C13B сочетаются технологии проверенной, надежной базовой модели и обширный опыт компании во всех промышленных отраслях. Он воплощает нашу многолетнюю приверженность к повышению производительности, упрощению монтажа и сокращению эксплуатационных затрат на двигатели", – рассказывает Джефф Мур (Jeff Moore), менеджер по продукции направления разработки и производства двигателей объемом 7,2–18 литров. 

В новой системе очистки ОГ применяется каталитический нейтрализатор для дизельных двигателей (DOC, Diesel Oxidation Catalyst), дизельный сажевый фильтр и высокоэффективный избирательный каталитический нейтрализатор (SCR, Selective Catalytic Reduction), которые устраняют необходимость в рециркуляции ОГ. Конструкция двигателя, запатентованная Caterpillar, представляет собой систему, которая на 63% легче и на 65% компактнее существующих аналогов. Наличие интегрированных датчиков NOx на 50% сокращает количество интерфейсных соединений, что позволяет оптимизировать корпуса компонентов и требования к интеграции. Процесс регенерации ОГ понятен оператору и не влияет на производительность машины и время безотказной работы.

Конфигурацию C13B можно менять с помощью различных опций, устанавливаемых на заводе. Это дает OEM-специалистам возможность использовать разные интерфейсы силовой передачи, электрооборудования с вращающимися компонентами и т. д. Систему очистки ОГ и радиаторы устанавливают на двигатель C13B непосредственно на заводе, что сокращает расходы на конструкторские работы, получение разрешений и монтаж. Система индивидуального производства, применяемая на заводе в г. Сегин, Техас, позволяет внедрять эти опции при сохранении высокого качества сборки.

""Мы понимаем, что не все наши клиенты имеют средства на индивидуальную разработку, производство и испытания", –" делает вывод Мур. "По этой причине, Caterpillar создает продукты, отличающиеся высокой совместимостью с оборудованием OEM-производителей, что позволяет последним значительно экономить на монтаже. "

Двигатель Cat C13B идеален для строительных работ в тяжелых условиях, сельскохозяйственных и промышленных применений с наработкой более 10 000 часов. Он повысит производительность машины и сократит затраты на эксплуатацию и обслуживание. Высокоэффективный нейтрализатор SCR и отсутствие системы рециркуляции ОГ сокращают расход топлива на 6%, однако не влияют на общий расход эксплуатационных жидкостей. Установленные на заводе опции, например, смонтированные отдельно топливные/масляные фильтры и указатели жидкости с правой и левой стороны машины, упрощают обслуживание. Большие интервалы обслуживания способствуют сокращению затрат: стандартные интервалы составляют 500 моточасов в нормальных условиях эксплуатации, а для дизельного сажевого фильтра – до 5000 моточасов.

Техподдержку двигателя C13B осуществляют специалисты дилерской сети Cat мирового уровня, они обеспечивают его постоянную работоспособность. У дилеров Cat можно приобрести оригинальные запчасти Cat и различные услуги, в том числе заключить договор на плановое взятие проб масла по программе S∙O∙SSM, соглашение о поддержке клиентов (CSA, Customer Support Agreements) и договор о расширенном техническом обслуживании (ESC, Extended Service Coverage). Услуги дилеров оптимизируют срок службы двигателя и сокращают эксплуатационные расходы. Специалисты дилера по ТО прошли обучение обслуживанию всей линейки промышленных двигателей Cat.

Новый двигатель C13B подвергся многочисленным испытаниям в лабораторных и полевых условиях, которые гарантировали его надежность и долговечность. Пилотная программа выпуска двигателей C13B была успешно выполнена, поэтому полномасштабное производство начнется в 2019 году.

 

C13B Engine Specifications

Число цилиндров

6

 

Диаметр цилиндра

130 мм (5,1 дюйма)

 

Ход поршня

157 мм (6,2 дюйма)

 

Рабочий объем

12,5 л (762,8 дюйма3)

 

Макс. мощность

430 кВт (577 л. с.)

 

Макс. крутящий момент

2634 Н·м (1943 фунта на кв. дюйм)

 

Стандарты на выбросы загрязняющих веществ

Stage V ЕС; Tier 4 Final Агентства по защите окружающей среды; японский стандарт 2014; корейский стандарт Tier 4 Final

 

# # #

Надписи "CAT", "CATERPILLAR", "LET’S DO THE WORK", соответствующие логотипы, желтый цвет "Caterpillar Yellow", маркировка техники "POWER EDGE", а также идентификационные данные компании и ее продукции, используемые в этом документе, являются товарными знаками Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

© Caterpillar, 2018. Все права защищены.

Информация для прессы

Представители отраслевой прессы Caterpillar

Для стран Северной и Южной Америки

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Для Европы, Африки и Ближнего Востока

Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Заявки читателей
www.cat.com/requestCatinfo

Новости о продукции и услугах

См. анонсы новой продукции и двигателей Caterpillar.

См. раздел последних новостей