Экскаваторы следующего поколения Cat® 330 и 330 GC отличаются повышенной эффективностью и меньшими эксплуатационными расходами.

CAT® 330 И 330 GC

Экскаваторы следующего поколения Cat® 330 и 330 GC отличаются повышенной эффективностью и меньшими эксплуатационными расходами.

Для распространения во всех странах (кроме Японии): ноябрь 2018 г.  
Номер пресс-релиза:  518PR18

Экскаваторы нового поколения Caterpillar класса 30 тонн – 330 и 330 GC – позволяют увеличить эффективность работ, сократить затраты на топливо и техническое обслуживание, а также, по сравнению с предыдущими моделями, повысить комфорт оператора. В новых экскаваторах прекрасно сочетаются уникальные функции, разработанные для высокой производительности и сокращения расходов подрядчика.

В стандартную комплектацию нового высокопроизводительного экскаватора Cat® 330 входит встроенная технология Cat Connect. Кроме того, мощность и грузоподъемность данной машины превышают аналогичные параметры второй модели из данной серии. Результат – максимальная производительность при минимальных затратах.

Новый Cat 330 GC гарантирует оптимальный баланс производительности, топливной эффективности и эксплуатационных расходов. Результат – высоконадежный экскаватор с низкими затратами в час.

Технологии увеличивают эффективность до 45%                        

В стандартную комплектацию новых экскаваторов Cat 330 входят самые лучшие в отрасли технологии для повышения производительности. Встроенная технология Cat Connect повышает эффективность работ до 45% по сравнению с традиционной техникой профилирования.

Стандартная система Cat GRADE с 2Д обеспечивает навигацию по глубине, наклону и расстоянию по горизонтали, эти показания профилирования отображаются на стандартном сенсорном дисплее, что повышает точность действий оператора. Систему можно легко обновить до уровня Cat GRADE с 2Д Расширенная или Cat GRADE с 3Д. Стандартная функция Ассистента Уклона автоматизирует перемещения стрелы, рукояти и ковша, что позволяет операторам легко вынимать грунт, управляя только одним рычагом.

Система Cat Payload обеспечивает точную целевую массу и повышенную эффективность погрузки. Благодаря взвешиванию во время движения и оценке полезной нагрузки в режиме реального времени функция Payload предотвращает перегрузку или недостаточную загрузку самосвала. Новая функция помощи при подъеме Lift Assist позволяет оператору безопасно поднимать тяжелые объекты без риска опрокидывания машины. Визуальные и звуковые предупреждения указывают, находится ли нагрузка в пределах рабочего диапазона экскаватора.

Функция Система Барьер предотвращает перемещение экскаватора за пределы уставок оператора. Система особенно полезна при работе под конструкциями или вблизи движущегося транспорта.

Программное и аппаратное обеспечение Cat LINK™ обеспечивает связь машин с офисом и позволяет менеджерам дистанционно получать важную эксплуатационную информацию.

Рост топливной эффективности до 20%

Конструкция экскаваторов Cat нового поколения предполагает меньшее потребление топлива на единицу работы, чем у моделей-предшественников: до 20% для модели 330 (по сравнению с моделью 330F) и до 15% для модели 330 (по сравнению с моделью 330D2).

Новый Адаптивный режим автоматически подстраивает работу двигателя и гидравлической системы под условия копания, оптимизируя расход топлива и производительность. Для еще большего снижения расхода топлива обороты двигателя автоматически уменьшаются, если отсутствует потребность в гидравлическом усилии. Главный гидрораспределитель экскаваторов устраняет необходимость в линиях управления, сокращает потери давления и расход топлива.

В новой системе охлаждения применяются реверсивные электровентиляторы, которые подают необходимый поток воздуха и независимо регулируют температуру гидравлического масла, радиатора и последовательного воздухо-воздушного охладителя.

На экскаваторе Cat 330 установлен более массивный противовес – 6700 кг (14 770 фунтов), что позволяет машине поднимать объекты почти на 10% тяжелее, чем экскаватору 330F, и до 15% тяжелее, чем экскаватору 330D2. Благодаря увеличенному давлению поворота, более крупному приводу поворотной платформы и опорному подшипнику, крутящий момент модели Cat 330 на 5% превышает такой же параметр в предыдущих сериях, что упрощает засыпку и подъем на склонах.

Снижение затрат на техническое обслуживание до 20%

Новые экскаваторы Cat отличаются увеличенным сроком службы и более синхронизированными интервалами техобслуживания. Это сокращает расходы на ТО до 20% по сравнению с предыдущими сериями.

По сравнению с предыдущей конструкцией, новый воздушный фильтр Cat со встроенным фильтром предварительной очистки, а также фильтрами грубой и тонкой очистки обладает удвоенной пылеемкостью. Новый возвратный гидравлический фильтр Cat имеет срок службы 3000 моточасов, что на 50% больше, чем у предыдущего фильтра.

Фильтры топливной системы синхронизированы на обслуживание через 1000 моточасов, что на 100% больше, чем у предыдущих фильтров. Слив воды и осадка из топливной системы и индикатор уровня масла гидравлической системы расположены близко друг к другу на уровне земли, что ускоряет и повышает безопасность планового технического обслуживания.

Новая кабина улучшает работу

Все кабины экскаваторов следующего поколения Cat имеют следующее стандартное оснащение: запуск двигателя нажатием кнопки, большой сенсорный дисплей с поворотными переключателями, система шумоизоляции и конструкция защиты при опрокидывании и т. д. Кроме того, для кабин можно выбрать пакет опций Comfort, Deluxe или, для некоторых регионов, Premium, которые еще больше повысят комфорт и безопасность оператора.

Пакеты опций Deluxe и Premium предусматривают откидную панель управления, которая упрощает вход в кабину и выход из нее. Новые усовершенствованные упругие опоры снижают вибрацию кабины на 50% по сравнению с предыдущими моделями. Большие передние, задние и боковые окна улучшают обзорность, причем в экскаваторе 330 обзор из кабины составляет 360°. В кабину передается изображение с нескольких камер, устанавливаемых дополнительно на машине, что улучшает просматриваемость всех направлений. Быстродействие и расположение кнопок джойстика позволяют оператору тонко настраивать параметры производительности.

Более подробные сведения о гидравлических экскаваторах Cat нового поколения можно получить у местного дилера Cat или на веб-сайте www.cat.com.

Specifications (North America, Europe, South Korea, Australia, New Zealand)

 

330 GC

330

Двигатель

Cat C7.1

Cat C7.1

Полная мощность (ISO 14396/SAE J1995)

152 кВт (204 л. с.)1

205 кВт (275 л. с.)

Эксплуатационная масса

30 600 кг (67 460 фунтов)

30 900 кг (68 125 фунтов)

Макс. глубина копания (стрела – 6,15 м (20 футов 2 дюйма), рукоять – 3,2 м (10 футов 6 дюймов))

7260 мм (23 фута 10 дюймов)

7240 мм (23 фута 9 дюймов)

Макс. вылет на уровне земли (стрела – 6,15 м (20 футов 2 дюйма), рукоять – 3,2 м (10 футов 6 дюймов))

10 690 мм (35 футов 1 дюйм)

10 680 мм (35 футов 0 дюймов)

Макс. высота выгрузки (стрела – 6,15 м (20 футов 2 дюйма), рукоять – 3,2 м (10 футов 6 дюймов))

6940 мм (22 фута 9 дюймов)

6950 мм (22 фута 10 дюймов)

1 159 кВт (213 л. с.) для Австралии и Новой Зеландии    

 

Specifications (Africa, Middle East, Asia Pacific [except Australia, New Zealand, South Korea], Eurasia, South America)

 

330 GC

330

Двигатель

Cat C7.1

Cat C7.1

Полная мощность (ISO 14396/SAE J1995)

159 кВт (213 л. с.)

195 кВт (261 л. с.)

Эксплуатационная масса

29 400 кг (64 800 фунтов)

30 900 кг (68 120 фунтов)

Макс. глубина копания (стрела – 6,15 м (20 футов 2 дюйма), рукоять – 3,2 м (10 футов 6 дюймов))

7260 мм (23 фута 10 дюймов)

7250 мм (23 фута 9 дюймов)

Макс. вылет на уровне земли (стрела – 6,15 м (20 футов 2 дюйма), рукоять – 3,2 м (10 футов 6 дюймов))

10 690 мм (35 футов 1 дюйм)

10 690 мм (35 футов 1 дюйм)

Макс. высота выгрузки (стрела – 6,15 м (20 футов 2 дюйма), рукоять – 3,2 м (10 футов 6 дюймов))

6930 мм (22 фута 9 дюймов)

6940 мм (22 фута 9 дюймов)

# # #

Примечание для редакторов. Компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Надписи "CAT", "CATERPILLAR", "LET’S DO THE WORK", соответствующие логотипы, желтый цвет "Caterpillar Yellow", маркировка техники "POWER EDGE", а также идентификационные данные компании и ее продукции, используемые в этом документе, являются товарными знаками Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

©Caterpillar, 2018. Все права защищены.  

 

Информация для прессы

Представители отраслевой прессы Caterpillar

Для стран Северной и Южной Америки

Шэрон Холлинг (Sharon Holling):  Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly):  Kelly_Johanna_L@cat.com

Для Европы, Африки и Ближнего Востока

Франсин Шор (Francine Shore):  Shore_Francine_M@cat.com

Заявки читателей
www.cat.com/requestCatinfo

Новости о продукции и услугах

См. анонсы новой продукции и двигателей Caterpillar.

См. раздел последних новостей