Компания Caterpillar выпустила новые универсальные катки с возможностью аренды в будущем

Компания Caterpillar выпустила новые универсальные катки с возможностью аренды в будущем

Для распространения во всех странах, кроме Северной Америки: ноябрь 2017 года  
Номер пресс-релиза: 579PR17

Клиенты ожидают, что служба Cat ® Paving Products будет предлагать машины и услуги, которые помогут им повысить эффективность и доход. Новые модели обладают всем необходимым для клиентов за счет простоты управления, транспортировки и технического обслуживания.

Номенклатура новых моделей CB2.5, CB2.7, CB2.9 и CC2.6 ориентирована на массу, со стандартной эксплуатационной массой в метрических тоннах. Это упрощает клиентам выбор машины, наилучшим образом удовлетворяющей его требования. Новые модели представлены в большом диапазоне типоразмеров: от 2,5 до 2,9 метрич. т. Их можно применять для работ на улицах, велосипедных и подъездных дорожках, дворах, парковках, а также для работ в центре города, ямочного ремонта и работ на обочинах.

Простота эксплуатации

Тумблерный переключатель для быстрого и простого включения функций машины обеспечивает простоту управления. Контроль эксплуатационных показателей машины можно осуществлять на простом аналоговом дисплее, на который выводятся значения уровня топлива, температуры двигателя и моточасов. Легкий запуск происходит за счет уникальной конструкции запальных свечей.  

Простая транспортировка

Перевозка на другое место эксплуатации стала простой, как никогда раньше. Единая точка подъема и прочная сцепка делают подъем машины и ее установку на транспортирующий автомобиль простой и легкой. Благодаря складной конструкции ROPS высота машины в транспортировочном положении очень мала, она также позволяет машине проходить под низкими конструкциями и рядом с ними во время укладки дорожного покрытия.

Быстрое техническое обслуживание

Простая система диагностики и свободный доступ к ключевому оборудованию способствуют оптимизации производительности. Система предохранителей и реле новых универсальных катков позволяет специалистам по техническому обслуживанию устранять причины неисправностей в кратчайшие строки, не применяя специальное оборудование. Визуальные индикаторы показывают изменения в системах управления воздушным потоком, охлаждения, распыления воды, в водоотделителе топливной системы и гидравлической системе. Они помогают оптимизировать плановые проверки, не выводя машину из эксплуатации.

Тщательный контроль

Эти модели легко ввести в состав парка арендуемого оборудования. Система Product Link™ будет постоянно следит и информировать владельца о местонахождении машины и необходимости технического обслуживания. Простая панель управления и просторная платформа обязательно понравятся большому числу операторов. Долговечные компоненты и экономичный двигатель позволяют максимально увеличить время полезной работы и снизить эксплуатационные расходы в течение всего срока службы.

Высокий КПД

Эти новые универсальные катки оснащены двигателем C1.5, который соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США, Stage IIIA ЕС и китайскому стандарту China Stage III. (Примечание: стандарты на выбросы загрязняющих веществ Stage IIIB ЕС не относятся к данному классу мощности.). Мощность двигателя составляет 22,3 кВт (30,3 л. с), он эффективен в самых тяжелых условиях.

# # #

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает продукцию и услуги на каждый из региональных рынков в разное время. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

CAT, CATERPILLAR, соответствующие логотипы, "Caterpillar Yellow" и маркировка техники "Power Edge", а также идентификационные данные компании и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут быть использованы без разрешения.

VisionLink — это торговая марка компании Trimble Navigation Limited, зарегистрированная в США и других странах.

©2017 Caterpillar. Все права защищены

 

Информация для прессы

Представители отраслевой прессы Caterpillar

Для стран Северной и Южной Америки

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Для Европы, Африки и Ближнего Востока

Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Заявки читателейwww.cat.com/requestCatinfo