Новый автогрейдер Cat® 24 повышает производительность, безопасность работы и снижает затраты

Новый автогрейдер Cat® 24 повышает производительность, безопасность работы и снижает затраты

Для распространения во всех странах (кроме Японии): март 2018 года  
Номер пресс-релиза: 109PR18

Созданный на базе зарекомендовавших себя моделей серии M, новый автогрейдер Cat ® 24 демонстрирует высокую производительность при строительстве и обслуживании технологических дорог, чтобы облегчать работу карьерных самосвалов в горнодобывающей промышленности. Автогрейдер 24 оснащен отвалом шириной 7,3 метра (24 фута), поэтому может создавать технологические дороги для средних и крупных карьерных самосвалов грузоподъемностью более 180 тонн (200 амер. тонн). Благодаря инновационной модульной конструкции его компоненты можно снимать и устанавливать еще проще и быстрее, а в некоторых случаях до 70 % быстрее по сравнению с моделью 24M. Стандартная система Cat GRADE с возможностью регулировки поперечного наклона повышает производительность оператора и качество технологических дорог, что в дальнейшем снижает преждевременный износ шин самосвалов и сопротивление качению.

Новый автогрейдер имеет оптимальное распределение массы по осям и на 15 % более низкое число оборотов, при котором достигается максимальный крутящий момент, по сравнению с моделью Cat 24M. Эти характеристики помогают увеличивать тяговое усилие и поддерживать постоянную скорость хода, особенно при перемещении большого количества материала отвале, работе на склоне и повороте с нагрузкой. Масса машины была увеличена на 11 %, что сейчас обеспечивает большее вертикальное давление отвала и тяговое усилие для более эффективного обслуживания дорог. Функция поддержания постоянного тягового усилия контролирует уровень мощности двигателя автогрейдера, что позволяет компенсировать потери на вентиляторе системы охлаждения и сохранять оптимальную производительность в любых условиях.

Более удобное техобслуживание и сниженные эксплуатационные расходы

Двигатель Cat C27 с технологией ACERT™ имеет высокую надежность, а срок его службы до капитально ремонта увеличен на 33 % по сравнению с двигателем C18. Новая 6-ступенчатая планетарная коробка передач размером 533 мм (21 дюйм) и усовершенствованные конические зубчатые колеса и конечные передачи задней оси увеличивают срок службы силовой передачи до 33 % и значительно снижают эксплуатационные расходы. Модель Cat 24 имеет модульную конструкцию, что сокращает простои, связанные со снятием и установкой основных компонентов. Например, сейчас коробку передач можно снять до 70 % быстрее, чем с модели 24M. Интервалы техобслуживания коробки передач, фильтра гидравлической системы и воздушного фильтра двигателя, а также срок службы жидкостей коробки передач и задней оси, удалось удвоить, что принесло значительное сокращение времени техобслуживания и затрат. Измененная прокладка шлангов и щитки передней оси защищают компоненты рулевого управления от опасных внешних воздействий и гарантируют долговечность и надежность передней оси. Стандартная защита коробки передач также защищает и коробку отбора мощности. Функция определения проскальзывания фрикционов передачи защищает коробку передач путем блокирования этой передачи при регистрации проскальзывания.

Для упрощения обслуживания, сокращения простоев и затрат имеется единый стандартный центр для слива и заполнения систем рабочими жидкостями; он расположен на уровне земли.   Все фильтры машины удобно сгруппированы в одном месте, что упрощает доступ к ним.

Повышение безопасности

На машине Cat 24 имеется 15 стратегически расположенных точек пристегивания, за которые технические специалисты могут зацепить крюки индивидуального страховочного оборудования на время работ по обслуживанию. Кроме стандартных мини-платформ, мостков, поручней и ступеней с нескользящим покрытием, в доступный комплект средств для работы на высоте входят прочные, надежно закрепленные перила и ручки, повышающие безопасность техобслуживания двигателя.

Машина предварительно подготовлена для установки системы пожаротушения, для монтажа подойдет большинство систем пожаротушения. Кроме того, такую систему может по заказу установить изготовитель во время сборки машины на заводе.

Стандартная камера заднего вида улучшает обзор зоны за машиной, а дополнительные передние камеры обеспечивают отличный обзор зон спереди и сбоку. Сиденье оператора в кабине оснащено новым стандартным индикатором ремня безопасности, который подает визуальные и звуковые сигналы, если ремень безопасности отстегнут, а отчет о таком событии отправляется системам телемемтрии.

Моторный отсек освещают две светодиодные лампы 4 × 4, что упрощает техническим специалистам процедуру обслуживания.

Производительность и комфорт

Двигатель Cat C27 ACERT нового автогрейдера 24 имеет диапазон полезной мощности 399–518 кВт (535–694 л. с.) и на 15 % более низкое число оборотов, при котором достигается максимальный крутящий момент, по сравнению с 24M. Двигатель имеет две комплектации, чтобы соответствовать большинству международных стандартов на выбросы загрязняющих веществ: стандарту Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final/европейскому стандарту Stage IV (для самых строгих требований к выбросам загрязняющих веществ) и стандарту Tier 2/Stage II (для менее строгих требований к выбросам загрязняющих веществ). Обе комплектации обеспечивают заявленный диапазон полезной мощности до высоты 3048 м (10 000 футов) и 4572 м (15 000 футов) над уровнем моря соответственно.

Автоматическая коробка передач с переключением под нагрузкой использует стратегию электронного управления повышенной производительности Cat (APECS), которая обеспечивает плавность переключения передач, увеличенный срок службы компонентов и удобство для оператора. Электрогидравлическая система управления с помощью двух джойстиков сокращает движения рук и кистей до 78 % (по сравнению с традиционными органами управления) и еще больше повышает комфорт и производительность оператора. Интерфейс оператора и органы управления автогрейдером 24M были усовершенствованы за счет нового сенсорного информационного дисплея и клавиатуры, которые заменили большинство трехпозиционных переключателей.

Технологии

Модель 24 оснащена новейшими системами защиты от рисков, которые могут потенциально возникнуть во время работы и обслуживания, например: защита от превышения максимально/минимально допустимой частоты вращения двигателя, функция обнаружения проскальзывания фрикционов коробки передач, шарнирное соединение с электронным управлением eStop, отключение питания навесного оборудования.  Перед запуском машина выполняет диагностику уровней охлаждающей жидкости, моторного и гидравлического масел и дает разрешение на запуск. Во время работы машина автоматически следит за тем, опускается ли уровень жидкостей ниже критической отметки, и в случае необходимости подает предупреждающий сигнал для оператора.

Машина Cat 24 предварительно подготовлена для установки системы MineStar™. В стандартную комплектацию машины входят системы Cat VIMS™ и Product Link™ Elite, которые отправляют расширенные отчеты об эксплуатационных показаниях через оперативный интерфейс VisionLink ®.

Дополнительную информацию читайте здесь: Новый автогрейдер Cat 24.

 

 

 

Технические характеристики автогрейдера 24

Двигатель

Cat C27 ACERT

Полезная мощность (ISO 9249)

399–518 кВт (535–694 л. с.)

Эксплуатационная масса

73 344 кг (161 695 фунта)*

Ширина отвала

7,3 м (24 фута)

Коробка передач

Автоматическая, с электронным управлением и переключением под нагрузкой

Диапазоны передач

6 передач переднего хода / 3 передачи заднего хода

Максимальная скорость

41,9 км/ч (26 миль/ч) для переднего хода

41,2 км/ч (25,6 мили/ч) для заднего хода

*Стандартное оснащение

# # #

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает продукцию и услуги на каждый из региональных рынков в разное время. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Надписи "CAT", "CATERPILLAR", соответствующие логотипы, желтый цвет "Caterpillar Yellow" и маркировка техники "Power Edge", а также идентификационные данные компании и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут быть использованы без разрешения.

VisionLink — это торговая марка компании Trimble Navigation Limited, зарегистрированная в США и других странах.

©2018 Caterpillar. Все права защищены.

 

Информация для прессы

Представители отраслевой прессы Caterpillar

Для стран Северной и Южной Америки

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Для Европы, Африки и Ближнего Востока

Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Заявки читателей www.cat.com/requestCatinfo