Бульдозер D9
Бульдозер D9

Новый бульдозер Cat® D9 снижает расходы на владение и эксплуатацию в ходе различных работ в разных странах мира

 

 

Для международной публикации: сентябрь 2020 г.
Номер выпуска: 242PR20

Новый бульдозер Cat® D9 заменяет собой модель D9T и обеспечивает настраиваемые конфигурации в соответствии с требованиями выполняемой задачи. Новая модель Cat D9, основанная на традициях долговечности и проверенной на практике надежности, позволяет снизить общие затраты на единицу перемещенного материала на 3%. Благодаря повышению эффективности за счет нового гидротрансформатора с муфтой статора расход топлива снижен на 5%. Кроме того, затраты на техническое обслуживание и ремонт новой модели сокращены на 4%.

Новый бульдозер оснащается проверенным на практике двигателем Cat C18, для которого доступны несколько решений для доочистки выхлопных газов, включая конфигурации, соответствующие требованиям стандартов Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС, и конфигурации, аналогичные стандартам Tier 2 и Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США.

Модель D9 также включает дифференциальное управление поворотом, уменьшающее радиус поворота и позволяющее обеспечивать постоянную скорость движения на поворотах, что помогает поддерживать высокую производительность. Ходовая часть с подвеской увеличивает контакт гусениц с землей, снижая проскальзывание и повышая производительность.

Универсальная машина D9 может быть оснащена любым широким ассортиментом отвалов и навесного оборудования для эффективной работы в различных областях, включая бульдозерные работы, техническое обслуживание рабочей площадки, поддержку парка техники и рыхление. Компании, занимающиеся строительством крупных инженерных сооружений, карьерными разработками и нерудными строительными материалами, обслуживанием свалок, погрузочно-разгрузочными работами и лесным хозяйством, считают бульдозер D9 незаменимой машиной для минимизации расходов на владение и эксплуатацию и для сохранения высокой производительности.

Сокращение технического обслуживания, повышенная безопасность

Благодаря раме, которая способна выдерживать и поглощать высокие ударные нагрузки, возникающие в тяжелых условиях эксплуатации, новая модель D9 отличается усовершенствованной конструкцией, которая сокращает расходы на техническое обслуживание и ремонт. Новая интегрированная система AutoLube требует меньшего количества точек смазки, сокращая процедуры ежедневного технического обслуживания. Увеличенные интервалы замены фильтров, простота снятия компонентов и постоянный контроль уровня рабочих жидкостей также способствуют снижению эксплуатационных расходов.

Новый центр обслуживания на уровне земли обеспечивает удобный доступ к выключателю двигателя, освещению входа в кабину и управлению лестницей с силовым приводом (опция). Благодаря стандартным зеркалам заднего вида в новом бульдозере D9 оператор получает четкий обзор рабочих зон спереди и сзади машины. Дополнительная система с четырьмя камерами обеспечивает 360-градусный обзор вокруг машины и рыхлителя, еще более повышая безопасность работы. Добавление стопорных штифтов нижнего ограждения и устранение точек смазки подъемного цилиндра также вносят вклад в повышение безопасности.

Кабина отличается новым дизайном с улучшенной эргономикой и оснащается интуитивно понятными, удобно расположенными элементами управления. Сиденье с пневматической подвеской и тканевой обивкой обеспечивает комфорт оператора в течение всей рабочей смены. Ходовая часть с подвеской снижает ударные нагрузки, передаваемые на ходовую часть, до 50%, обеспечивая более плавную и комфортную езду. Новое рабочее место оператора полностью оборудовано большими дисплеями с сенсорными экранами с высоким разрешением и новой электронной архитектурой, которую можно масштабировать в соответствии с техническими требованиями заказчика.

Интегрированные технологии

Датчики, интегрированные в новый бульдозер Cat D9, обеспечивают доступ к передовым технологиям управления для повышения производительности машины. Система Product Link Elite и система обработки основной информации (VIMS), включенные в стандартную комплектацию, — это мощные инструменты управления машиной, которые предоставляют клиентам важную информацию о бульдозерах, такую как местоположение, часы работы и состояние машины, а также производственную информацию.

Система автоматического управления отвалом, доступная для установки, использует заранее заданные положения наклона отвала для выполнения работ по погрузке, перемещению и распределению материала, повышая эффективность работы и снижая нагрузку на оператора. Cat AutoCarry (приобретается отдельно) автоматизирует управление подъемом отвала для поддержания желаемой нагрузки на отвал, что позволяет улучшить стабильность нагрузки, уменьшить проскальзывание гусениц и повысить производительность. Функция автоматического управления рыхлителем (приобретается отдельно) поддерживает величину заглубления рыхлителя, чтобы ограничить проскальзывание гусениц и позволить оператору сосредоточиться на выполняемой работе.

Новая модель D9 будет доступна в четвертом квартале 2020 г. Для получения более подробной информации о бульдозере Cat D9 свяжитесь с ближайшим дилером компании Cat или посетите сайт https://www.cat.com

 

 

Технические характеристики бульдозера D9

Двигатель

Cat® C18

Выбросы загрязняющих веществ

Аналогично стандартам Агентства по охране окружающей среды США

 Tier 2 или Tier 3

Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США /

Стандарт Stage V ЕС

Полная мощность согласно SAE J1995 при 1750 об/мин

363 кВт (487 л. с.)

356 кВт (477 л. с.)

Полная мощность согласно SAE J1349 / ISO 9249 при 1750 об/мин

337 кВт (452 л. с.)

328 кВт (440 л. с.)

Эксплуатационная масса

49 988 кг (110 225 фнт)

Вместимость отвала — полусферический

13,6 м3 (17,8 ярда3)

Вместимость отвала — универсальный

16,6 м3 (21,7 ярда3)

 

 

 

963
из

Бульдозер Cat D9 перемещает грунт

963

Новости о продуктах и услугах

Следите за объявлениями Caterpillar о продукции и двигателях.

Узнайте последние новости

 

# # #

Примечание для редакторов. Компания Caterpillar предлагает продукцию и услуги на различных рынках с разными временными интервалами. Информация о продукции и услугах предоставляется только после подтверждения от дилерской сети соответствующего региона, заводов и маркетинговых филиалов компании. Несмотря на это, компания Caterpillar убедительно просит редакторов проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Надписи CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, соответствующие логотипы, желтый цвет Caterpillar Corporate Yellow, маркировки техники "Power Edge" и "Cat Modern Hex", а также идентификационные данные компании и ее продукции, используемые в этом документе, являются товарными знаками Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

©Caterpillar, 2020. Все права защищены. 

 

Запросы на печатные материалы

Представители Caterpillar по печатным материалам для продажи

Северная и Южная Америка

Шэрон Холлинг: Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли: Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток

Фрэнсин Шор: Shore_Francine_M@cat.com

Запросы читателей

www.cat.com/requestCatinfo