Бульдозер Cat® D6 GC
Бульдозер Cat® D6 GC

Новый, полностью механический бульдозер Cat® D6 GC гарантирует непревзойденную производительность, а также простоту эксплуатации и технического обслуживания

Для публикации в Африке, на Ближнем Востоке, в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе (кроме Японии и Кореи): август 2020 г.
Номер пресс-релиза: 619PR20

Новейший надежный и простой в обслуживании бульдозер Cat® с хорошо знакомыми узлами и агрегатами соответствует требованиям клиентов по производительности, экономичности владения и эксплуатации. Полностью механические компоненты и прочная конструкция бульдозера подходят для работы в различных условиях и гарантируют быструю окупаемость инвестиций.  Модель D6 GC с двигателем номинальной полезной мощностью 158 кВт (212 л. с.) и эксплуатационной массой от 21 630 до 22 710 кг (от 47 686 фунтов до 50 067 фунтов) пополняет линейку бульдозеров Cat.

Полностью механический

Как и всемирно известный бульдозер D7G, модель D6 GC оснащена проверенным двигателем Cat 3306. 3-ступенчатая планетарная коробка передач с переключением под нагрузкой и уникальный делитель крутящего момента Caterpillar гарантируют передачу большей полезной мощности на грунт для непревзойденной производительности в широком спектре работ. Эти механические компоненты образуют надежную силовую передачу, которую удобно диагностировать и обслуживать — даже на удаленных площадках.

Простота эксплуатации

Хорошо знакомая бульдозеристам система поворота за счет фрикционных муфт и тормозов, а также традиционные органы управления отвалом и аналоговый дисплей гарантируют простоту и удобство эксплуатации. Комплектации с открытой (навес) или закрытой кабиной и встроенной конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS/FOPS) для дополнительного комфорта, отличного обзора и повышенной безопасности. Подрессорное сиденье оснащено встроенным ремнем безопасности с инерционной катушкой. Система кондиционирования воздуха в кабине повышает комфорт оператора.

Ходовая часть с приподнятой звездочкой обеспечивает плавный ход машины, а также большую площадь контакта гусеничных лент с опорной поверхностью для дополнительной устойчивости и производительности.   Тяжелые узлы и агрегаты расположены в нижней части бульдозера для более низкого центра тяжести по сравнению с предшествующей моделью D7G с овальной ходовой частью. 

Простота технического обслуживания

Простота владения — ключевая характеристика модели D6 GC. Проверенные системы и доступные запасные детали упрощают техническое обслуживание и ремонт даже на удаленных площадках.

Эффективная система охлаждения с алюминиевыми плоскими ребрами отличается повышенной износостойкостью и пониженным риском засорения, обеспечивая безотказную работу в различных климатических условиях.

Приподнятая звездочка упрощает техническое обслуживание благодаря удобно монтируемым модульным узлам и агрегатам. Сегментные звездочки легко заменяются. Прочная конструкция ходовой части гарантирует устойчивость и долговечность. Двухкомпонентная рама опорных катков снабжена натяжителем, не требующим обслуживания, а герметизированная и смазанная гусеничная лента предотвращает внутренний износ и продлевает срок службы втулки.

Централизованные узлы и минимальное количество точек смазки модели D6 GC ускоряют ежедневное техническое обслуживание.

Оборудование для любых типов работ

Полууниверсальные (SU) отвалы с большей вместимостью, чем у модели D7G, повышают производительность. Надежный поворотный отвал с механической системой регулирования наклона для соответствующих работ. Заднее навесное оборудование: рыхлитель или жесткое сцепное устройство. Несколько вариантов лебедок, устанавливаемых дилером.

Для работы в сложных условиях лесного хозяйства или при расчистке территории предлагаются различные дополнительные опции (устанавливаются на заводе). Машины с кабинами и навесами можно оснастить дугами для защиты от падающих предметов. Для защиты рабочего места оператора доступны передние, боковые, задние и/или дверные сетки. Дополнительная защита для топливных и гидравлических баков, коробки передач и воздухоочистителя. Нижние щитки для тяжелых условий эксплуатации входят в стандартную комплектацию, а улучшенная герметизация предотвращает попадание мусора в моторный отсек. Полууниверсальные и поворотные отвалы со специальной защитной решеткой для увеличения грузоподъемности и защиты машины от пересыпающегося материала и веток. Дополните бульдозер лебедкой (устанавливается дилером) для возможности буксировки.

Бульдозер D6 GC можно оснастить дополнительными аккумуляторными батареями, сплошным капотом двигателя и разъемом подогревателя охлаждающей жидкости, чтобы облегчить пуск и эксплуатацию в суровых погодных условиях. Реверсивный вентилятор с ручной настройкой регулирует поток воздуха через радиатор, а дополнительный линейный нагреватель топлива облегчает работу в холодном климате.

Для получения более подробной информации о бульдозере D6 GC обратитесь к дилеру компании Cat или посетите сайт www.cat.com. 

 

 

Технические характеристики бульдозера Cat® D6 GC

Модель двигателя

Cat 3306B DIT

Заводской номер

01A

Выбросы

Не сертифицирован

Номинальная полезная мощность при 2000 об/мин

ISO 9249 / SAE J1349

158 кВт (212 л. с.)

ISO 9249 / SAE J1349 (DIN)

215 л. с.

Эксплуатационная масса

D6 GC (полууниверсальный отвал)

21 825 кг (48 116 фунтов)

D6 GC (поворотный отвал)

21 630 кг (47 686 фунтов)

D6 GC (лесное хозяйство)

22 710 кг (50 067 фунтов)

 

Вместимость отвала*

Ширина отвала

Полууниверсальный (SU)

6,1 м3 (8,0 ярда3)

3260 мм (128,3 дюйма)

Угол

4,0 м3 (5,2 ярда3)

4166 мм (164,0 дюйма)

*SAE J1265

Бульдозер Cat® D6 GC
из

Новый бульдозер Cat® D6 GC с полностью механическими компонентами и прочной конструкцией бульдозера подходит для работы в различных условиях и гарантирует быструю окупаемость инвестиций в оборудование.

Бульдозер Cat D6 GC
из

Простота владения — ключевая характеристика нового бульдозера Cat D6 GC. Проверенные системы и доступные запасные детали упрощают техническое обслуживание и ремонт даже на удаленных площадках.

Бульдозер Cat D6 GC
из

Хорошо знакомая бульдозеристам система поворота за счет фрикционных муфт и тормозов, а также традиционные органы управления отвалом и аналоговый дисплей гарантируют простоту и удобство эксплуатации.

Бульдозер Cat D6 GC
из

Дуги и сетки (устанавливаются на заводе) защищают машину и оператора при работе в сложных условиях лесного хозяйства или при расчистке территории. Дополнительная защитная решетка для увеличения грузоподъемности и защиты машины от пересыпающегося материала и веток.

Бульдозер Cat® D6 GC
Бульдозер Cat D6 GC
Бульдозер Cat D6 GC
Бульдозер Cat D6 GC

Новости & о товарах и услугах

Прочтите последние новости о продукции и двигателях Caterpillar.

Последние новости

 

 

# # #

 

Примечание для редакторов. Компания Caterpillar предлагает продукцию и услуги на различных рынках с разными временными интервалами. Информация о продукции и услугах предоставляется только после подтверждения от дилерской сети соответствующего региона, заводов и маркетинговых филиалов компании. Несмотря на это, компания убедительно просит редакторов проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

CAT, CATERPILLAR, ВМЕСТЕ МЫ СПРАВИМСЯ, соответствующие логотипы, "Caterpillar Corporate Yellow", маркировка техники "Power Edge" и Cat "Modern Hex", а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут быть использованы без разрешения.

VisionLink является товарным знаком компании Trimble Navigation Limited, зарегистрированным в Соединенных Штатах Америки и других странах.

© Caterpillar, 2020. Все права защищены.

 

Контакты для СМИ

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ

Северная и Южная Америка

Шерон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Страны Европы, Африки и Ближнего Востока

Фрэнсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Контакты для читателей
www.cat.com/requestCatinfo