Экскаватор 349
Экскаватор 349

Экскаваторы нового поколения Cat® повышают эффективность и снижают эксплуатационные расходы

 

Для публикации в Южной Америке, Африке, на Ближнем Востоке, в Евразии, Турции, Юго-Восточной Азии: октябрь 2020 г.
Номер выпуска: 1PR20

 

Экскаваторы нового поколения Cat® 349 позволяют подрядчикам на 45% повысить эффективность работы, на 25% повысить топливную эффективность и сократить затраты на техническое обслуживание на 15% по сравнению с предыдущей моделью 349D2.

Технологии для повышения эффективности

Модель 349 отличается самым высоким в отрасли уровнем установленных на заводе стандартных технологий, обеспечивающих повышенную эффективность эксплуатации, включая систему Cat Grade с 2D. Она позволяет операторам визуально контролировать уклон, используя стандартный монитор с сенсорным экраном, чтобы повысить точность срезов. Систему можно модернизировать до Cat Grade с Advanced 2D или Cat Grade с 3D для дополнительного повышения точности.

Grade Assist* автоматизирует перемещение стрелы и ковша, помогая операторам с любым уровнем подготовки улучшить результат работы.    

Cat Payload позволяет повысить эффективность погрузки благодаря взвешиванию на ходу; расчеты полезной нагрузки в реальном времени можно выполнять без поворота платформы, что помогает предотвратить чрезмерную или недостаточную загрузку самосвалов.

Lift Assist быстро рассчитывает фактический вес поднимаемого груза и сравнивает его с номинальной грузоподъемностью экскаватора. Визуальные и звуковые предупреждения указывают, не выходят ли параметры работы машины из допустимого диапазона.

E-Fence (электронное ограничение по длине) предотвращает перемещение экскаватора за пределы определенных оператором точек. Эта функция помогает защитить машину, подземные коммуникации и другие объекты от повреждения.

Cat Product Link™ обеспечивает постоянный беспроводной поток информации, доступ к которой можно получить через онлайн-интерфейс VisionLink®. Таким образом менеджеры в офисе могут быстро оценивать важнейшие рабочие данные.

Оптимальная производительность

Топливная эффективность — это объем работ, выполненных в расчете на единицу топлива, и 349 по этому показателю превосходит модель 349D2.

Новая система Smart Mode автоматически сопоставляет мощность двигателя и гидравлической системы с условиями копания, сокращая расход топлива и оптимизируя производительность. Частота вращения двигателя автоматически уменьшается, когда снижается нагрузка на гидравлическую систему, тем самым дополнительно снижая потребление топлива.

Система охлаждения оснащена новым вентилятором, который включается по требованию, экономя топливо и обеспечивая максимальную эффективность. Доступная функция реверса помогает очищать охлаждающие сердечники от мусора, что является еще одним фактором, повышающим эффективность.

Новая электрогидравлическая система управления предусматривает моментальный отклик и эффективность; главный гидрораспределитель устраняет необходимость в линиях управления, снижает потери давления и расход топлива. Меньшее количество гидролиний сокращает потребление масла и долгосрочные эксплуатационные расходы.

Сокращенный объем технического обслуживания

Увеличенные и синхронизированные интервалы технического обслуживания помогают снизить долгосрочные затраты на машину модели 349.

Новый воздушный фильтр Cat со встроенным фильтром предварительной очистки и фильтрами грубой и тонкой очистки обеспечивает вдвое большую пылеулавливающую способность по сравнению с предыдущей конструкцией.

Срок службы нового фильтра обратного контура гидравлической системы Cat составляет 3000 часов, что на 50% больше, чем у предыдущих моделей фильтров.

Фильтры топливной системы синхронизируются для обслуживания через 1000 часов. Это на 100% больше по сравнению с фильтрами предыдущей модели.

Отверстия для слива воды и осадка из топливной системы и точка проверки уровня масла в гидросистеме расположены близко друг к другу на уровне земли, что делает повседневное обслуживание быстрее, проще и безопаснее.

Кабина, созданная для удобства оператора

Модель 349 предлагается с пакетами оборудования кабины категории комфорт или делюкс, обеспечивающими удобную и безопасную рабочую среду оператора. В стандартную комплектацию входят такие функции повышения производительности, как запуск без ключа с помощью кнопки, большой монитор с сенсорным экраном и поворотными кнопками управления и звукоизолированная конструкция защиты при опрокидывании (ROPS).

Ниже перечислены другие элементы кабины, которые обязательно понравятся операторам.

 

  • Откидная панель управления, облегчающая вход в кабину и выход из нее.
  • Усовершенствованные резино-металлические опоры кабины, снижающие вибрацию на 50% по сравнению с предыдущими моделями.
  • Встроенный радиоприемник Bluetooth® с портами USB для подключения и зарядки телефонов.
  • Автоматический климат-контроль, поддерживающий заданную температуру, независимо от температуры окружающей среды.
  • Программируемые кнопки джойстика, позволяющие настраивать шаблоны управления и скорость отклика гидравлики, чтобы адаптировать работу машины в соответствии с индивидуальными предпочтениями.
  • Большие передние, задние и боковые окна, а также входящие в стандартную комплектацию камера заднего вида и боковая камера с правой стороны для улучшения обзора.
  • Дополнительный пакет обеспечения кругового обзора объединяет изображения с нескольких камер, улучшая обзор для оператора во всех направлениях.

 

Для получения дополнительной информации о модели 349 и других гидравлических экскаваторах Cat нового поколения обратитесь к региональному дилеру компании Cat или посетите веб-сайт www.cat.com.

*Будет доступно позже в качестве обновления программного обеспечения.

 

 

Технические характеристики модели 349

Двигатель

Cat C13

Полная мощность (согласно ISO 14396)

303 кВт (406 л. с.)

Эксплуатационная масса

48 100 кг (106 000 фнт)

Максимальная глубина выемки*

7700 мм (25 фт 3 дюйма)

Максимальный вылет на уровне земли*

11 770 мм (38 фт 7 дюймов)

Максимальная высота погрузки*

7390 мм (24 фт 2 дюйма)

                                 *Стрела R6,9 м (22 фт 8 дюймов), рукоять 3,35 м (11 фт), башмаки 600 мм (24 дюйма), ковш SD-E 2,41 м3 (3,15 ярда3

 

 

 

349
из

Гидравлический экскаватор Cat 349

349
из

Гидравлический экскаватор Cat 349

349
из

Гидравлический экскаватор Cat 349

349
349
349

Новости о продуктах и услугах

Следите за объявлениями Caterpillar о продукции и двигателях.

Узнайте последние новости

 

                                                    # # #

 

Примечание для редакторов. Компания Caterpillar предлагает продукцию и услуги на различных рынках с разными временными интервалами. Информация о продукции и услугах предоставляется только после подтверждения от дилерской сети соответствующего региона, заводов и маркетинговых филиалов компании. Несмотря на это, компания Caterpillar убедительно просит редакторов проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Надписи CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, соответствующие логотипы, желтый цвет "Caterpillar Corporate Yellow", маркировки техники "Power Edge" и "Cat Modern Hex", а также идентификационные данные компании и ее продукции, используемые в этом документе, являются товарными знаками Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

VisionLink является товарным знаком компании Trimble Navigation Limited, зарегистрированным в Соединенных Штатах Америки и других странах.

©Caterpillar, 2020. Все права защищены. 

 

 

Запросы на печатные материалы

Представители Caterpillar по печатным материалам для продажи

Северная и Южная Америка

Шэрон Холлинг: Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли: Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток

Фрэнсин Шор: Shore_Francine_M@cat.com

Запросы читателей

www.cat.com/requestCatinfo