Экскаваторы-погрузчики Cat®
Экскаваторы-погрузчики Cat®

Новый ассортимент экскаваторов-погрузчиков Cat®: повышенная производительность и адаптивность конструкции

Четыре новые модели на базе успешных экскаваторов-погрузчиков серии F2

 

 

Для публикации в Австралии, Новой Зеландии, Африке, на Ближнем Востоке, в Турции, Азиатско-Тихоокеанском регионе (кроме Китая и Индии), Евразии: март 2020 г.
Номер пресс-релиза: 276PR20

Компания Caterpillar выпустила четыре новые модели на базе успешных экскаваторов-погрузчиков Cat® серии F2. В новую линейку входят Cat 428, 432, 434 и 444, пришедшие на замену моделям 428F2, 432F2, 434F2 и 444F2. Производство экскаватора 422F2 будет прекращено. Модель 426F2 останется без изменений.

Все новые экскаваторы-погрузчики Cat имеют одинаковую платформу, благодаря чему обеспечивается унификация компонентов и сходство рабочих функций в пределах модельного ряда. Эти машины также получат новую фирменную расцветку Cat и индексацию, в которой будет отсутствовать суффикс обозначения модели.

Более производительные и универсальные

Экскаваторы-погрузчики новой линейки продолжают комплектоваться проверенными и надежными двигателями Cat 3054C и C4.4. Кроме того,

все модели оборудованы стандартной системой полного привода с блокировкой заднего дифференциала, которая обеспечивает улучшенную проходимость на рыхлом грунте.

Новая четырехступенчатая коробка передач с переключением под входит в стандартную комплектацию экскаватора 432, а также доступна как дополнительная опция для моделей428 и 434. Возможность переключения под нагрузкой облегчает работу оператора во время движния машиныМодель 444 будет по-прежнему оснащаться полностью автоматической коробкой передач в стандартной комплектации.

В качестве стандартного оборудования на модели 432 и 444 будут устанавливаться электрогидравлические органы управления погрузчиком (EH) и органы управления экскаватором с сервоприводом. По желанию заказчика стандартные механические органы управления обратной лопатой на моделях 428 и 434 могут быть заменены на органы управления с сервоприводом.

 По заказу модели 428 и 434 могут оснащаться гидроцилиндрами повышенной мощности, которые обеспечивают увеличение грузоподъемности стрелы на 25 % и прирост производительности. На моделях 432 и 444 гидроцилиндры повышенной мощности входят в стандартную комплектацию.

 Для увеличения универсальности экскаваторы-погрузчики Cat новой серии могут оснащаться встроенными многофункциональными устройствами смены навесного оборудования (IT), которые можно установить на заводе-изготовителе или приобрести в качестве комплектов для переоборудования. Новые экскаваторы-погрузчики совместимы с навесным оборудованием серии F2, благодаря чему отсутствует необходимость затрат на приобретение нового оборудования.

Экскаваторы-погрузчики 428, 432, 434 и 444 устанавливают новые стандарты комфорта и производительности. Техника поступит в продажу в мае 2020 года Для получения более подробной информации о новыхэкскаваторах-погрузчиках Cat  обратитесь к местному дилеру Cat.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЕЙКИ ЭКСКАВАТОРОВ-ПОГРУЗЧИКОВ

 

428

432

434

444

Двигатель

Cat 3054C или C4.4

Cat 3054C или C4.4

Cat 3054C или C4.4

Cat 3054C или C4.4

Полезная мощность, макс., кВт

70

70

70

70

Эксплуатационная масса, кг

8,206

8,322

9,170

9462

Грузоподъемность погрузчика, челюстной ковш, макс. высота, кг

3,728

3,728

4,626

4,663

Макс. высота оси шарнира ковша погрузчика, мм

3,462

3,462

3,518

3,615

Максимальная глубина копания,
с выдвинутой телескопической рукоятью, мм

5,700

6,169

5,748

6,218

Усилие копания на рукояти, со сложенной телескопической рукоятью, Н

36,899

47,251

36,818

47,173

 

 

 

Экскаватор-погрузчик Cat 428
из

Экскаватор-погрузчик Cat 428

Экскаватор-погрузчик Cat 432
из

Экскаватор-погрузчик Cat 432

Экскаватор-погрузчик Cat 428
из

Экскаватор-погрузчик Cat 428

BHL
из
BHL
из
Экскаватор-погрузчик Cat 428
Экскаватор-погрузчик Cat 432
Экскаватор-погрузчик Cat 428
BHL
BHL

НОВОСТИ О ТОВАРАХ И УСЛУГАХ

 ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОСЛЕДНИМИ НОВОСТЯМИ О ПРОДУКЦИИ И ДВИГАТЕЛЯХ CAT.

Последние новости

 

# # #

 

Примечание для редакторов. Компания Caterpillar предлагает продукцию и услуги на различных рынках с разными временными интервалами. Информация о продукции и услугах предоставляется только после подтверждения от дилерской сети соответствующего региона, заводов и маркетинговых филиалов компании. Несмотря на это, компания убедительно просит редакторов проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

CAT, CATERPILLAR, ВМЕСТЕ МЫ СПРАВИМСЯ, соответствующие логотипы, желтый цвет Caterpillar, маркировка техники Power Edge и Modern Hex, а также идентификационные данные корпорации и ее продукции из этого документа являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

VisionLink является товарным знаком компании Trimble Navigation Limited, зарегистрированным в Соединенных Штатах Америки и других странах.

© Caterpillar, 2020. Все права защищены.

 

 

Контакты для СМИ

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ

Северная и Южная Америка

Шерон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Страны Европы, Африки и Ближнего Востока

Фрэнсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Контакты для читателей
www.cat.com/requestCatinfo