45% - 25% -15% - три величины, которые неразрывно связаны с запуском инновационных экскаваторов нового поколения Cat®

Для публикации на Ближнем Востоке, в Африке, Турции, Евразии: октябрь 2017 г.  Номер пресс-релиза: 553PR17

Инновационные технологии, интегрированные в новые модели экскаваторов, обеспечивают увеличение эффективности работы оператора, снижение расходов на топливо и техническое обслуживание.

Новый экскаватор Cat 320 GC разработан для условий с низкой и средней интенсивностью эксплуатации. Cat 320GC обеспечивает минимальную стоимость владения и эксплуатации.

Новый экскаватор Cat 320 предназначен для эксплуатации с высокой интенсивностью. Уникальные в отрасли встроенные технологии обеспечивают увеличение эффективности работы оператора и гарантируют минимальную себестоимость производства работ.

Cat 323-самый мощный и производительный экскаватор в новом модельном ряду. В сочетании с уникальными технологиями, Cat 323 обеспечивает максимальную производительность и эффективность. 

До 45% увеличение эффективности работы оператора                                                          

Новые экскаваторы Cat 320 и 323 в стандартной комплектации оснащены уникальными технологиями.

Система Контроля Профиля поверхности 2D (Cat Grade Control) обеспечивает увеличение эффективности работы оператора до 45%. На мониторе отображается положение ковша относительно заданных целевых отметок глубины копания и угла уклона траншеи или откоса. - Функция Ассистент Уклона (Grade Assist) обеспечивает автоматизированное управление положением ковша и стрелы при профилировании откосов или планировке дна траншеи на заданный угол. Оператор выполняет работу быстро и с высокой точностью, управляя лишь положением рукояти экскаватора. Систему Контроля Профиля поверхности 2D можно обновить до уровня 3D для работы по проекту.

Система Барьер (E-Fence) обеспечивает безопасное выполнение работ в заданном пространстве. При вводе предельных границ перемещения рабочего органа экскаватора (по высоте, глубине, вылету, углу поворота), система Барьер не позволяет выходить за их пределы.

Система Взвешивания Cat Production Measurement обеспечивает точный контроль заданной полезной загрузки самосвалов. Полная информация о производительности экскаватора доступа удаленно через интерфейс Vision Link.

До 25% снижение расхода топлива

Надежные и долговечные двигатели Cat мощностью от 107 до 117 кВт полностью отвечают условиям эксплуатации, для которых они разработаны.  Экскаваторы нового поколения потребляют до 25% меньше топлива, в сравнении с предыдущими моделями. Новый Адаптивный режим автоматически управляет двигателем и гидравлической системой, оптимизируя расход топлива.

На экскаваторы Cat 320 GC, 320 и 323 устанавливается новая система охлаждения с использованием отдельных вентиляторов с электрическим приводом для каждого контура, которая обеспечивает минимальные потери мощности двигателя и снижение расхода топлива.                                                                                                             

Новая электрогидравлическая система, исключающая пилотные линии, обеспечивает минимальное время реакции и снижает потери в гидравлическом контуре. Уменьшение объема гидравлического контура на 20% ведет к снижению эксплуатационных расходов.

До 15% снижение эксплуатационных расходов

Увеличенные межсервисные интервалы замены гидравлических и воздушных фильтров, отсутствие пилотных линий и пилотного фильтра, а также уменьшение объема гидравлического контура на 20% ведут к снижению эксплуатационных расходов до 15%.  

Проверка уровня моторного масла и охлаждающей жидкости, обслуживание водоотделителя топливного фильтра и топливного бака выполняется с уровня земли - нет необходимости подниматься на платформу экскаватора для проведения ежедневного технического обслуживания.

Новая конструкция кабины обеспечивает дополнительный комфорт машиниста.

В стандартную комплектацию всех кабин новых экскаваторов Cat входят следующие опции:                                                                                       

- запуск двигателя с кнопки

- сенсорный ЖК-монитор с диагональю 203 мм;

- конструкция защиты кабины при опрокидывании (ROPS);

- джойстики с возможностью программирования функций кнопок, а также скорости реакции гидравлической системы.

Новая конструкция крепления кабины уменьшают уровень вибрации до 50% в сравнении с предыдущими моделями. Все это гарантирует безопасную работу в комфортных условиях.

 

Новая кабина поставляется в трех комплектациях — «Комфорт», «Делюкс» и «Премиум». Кабина отличается увеличенной площадью остекления, которая улучшает обзор оператору. Функция кругового обзора выводит на монитор изображения с нескольких камер, установленных на машине. Автоматическая система климат-контроля поддерживает оптимальную температуру внутри кабины, независимо от условий окружающей среды. Встроенный радиоприемник с функцией Bluetooth  и USB-порты, для подключения зарядного устройства телефона, обеспечивают дополнительный комфорт для оператора. Откидная панель управления в комплектациях «Делюкс» и «Премиум» обеспечивает удобство входа и выхода из кабины.

Более подробную информацию о гидравлических экскаваторах Cat нового поколения можно получить у местного дилера Cat или на веб-сайте www.cat.com

 

ЭКСКАВАТОРА
323 Загрузка самосвала

Технические характеристики экскаваторов Cat нового поколения

 

320 GC

320

323

Двигатель

Cat C4.4 ACERT™

Cat C7.1 ACERT™

Cat C7.1 ACERT™

Полная мощность, кВт (ISO 14396)

107

 

117

Эксплуатационная масса, кг

20 500

22 000

24 500

Макс. глубина копания, мм
(стрела 5,7 м, рукоять 2,9 м)

6 730

6 730

6 730

Макс. вылет на уровне земли
(стрела 5,7 м, рукоять 2,9 м)

9 860

9 860

9 870

Макс. высота погрузки
(стрела 5,7 м, рукоять 2,9 м)

6 490

6 490

6 480

# # #

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает продукцию и услуги на каждый из региональных рынков в разное время. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

CAT, CATERPILLAR, соответствующие логотипы, "Caterpillar Yellow" и маркировка техники "Power Edge", а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

VisionLink — торговая марка компании Trimble Navigation Limited, зарегистрированная в США и других странах.

©2017 Caterpillar. Все права защищены  

 

Информация для прессы

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ

Для стран Северной и Южной Америки

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток

Фрэнсин Шо (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Заявки посетителейwww.cat.com/requestCatinfo