Крюк щетки, только для соединительных муфт IT38

Крюки Крюк щетки, только для соединительных муфт IT38

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Общая масса
54 фунты
24.5 кг
Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования IT38
Устройство смены навесного оборудования IT38
Габаритная высота
34.4 дюймы
873 мм

Характеристики продукции Крюк щетки, только для соединительных муфт IT38

Общая масса 54 фунты 24.5 кг
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования IT38 Устройство смены навесного оборудования IT38
Габаритная высота 34.4 дюймы 873 мм
Габаритная длина 9.2 дюймы 233 мм
Габаритная ширина 4.7 дюймы 120 мм

Узнайте результаты сравнения Крюк щетки, только для соединительных муфт IT38 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Студийный снимок

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Крюк щетки, только для соединительных муфт IT38

Просмотреть дополнительные предложения