Обзор
Используются для работы в тяжелых условиях на каретках для вил для строительных работ.
Ключевые характеристики
| Габаритная длина | 78.5 дюймы 1994 мм |
| Длина | 72 дюймы 1829 мм |
| Ширина | 5.9 дюймы 150 мм |
| Высота | 29.7 дюймы 754 мм |
| Толщина зубьев | 2.6 дюймы 65 мм |
| Грузоподъемность | 6448.5 фунты 2925 кг |
| Масса | 377 фунты 171 кг |
| Конфигурация зубьев | Правая сторона Правая сторона |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа