1524 мм (60 дюймов)

Зубья вил для строительных работ 1524 мм (60 дюймов)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Габаритная длина
66.9 дюймы
1700 мм
Длина
60 дюймы
1524 мм
Ширина
5.9 дюймы
150 мм

Характеристики продукции 1524 мм (60 дюймов)

Габаритная длина 66.9 дюймы 1700 мм
Длина 60 дюймы 1524 мм
Ширина 5.9 дюймы 150 мм
Высота 34.1 дюймы 865 мм
Толщина зубьев 3 дюймы 75 мм
Грузоподъемность 6613.9 фунты 3000 кг
Масса 375.4 фунты 170.3 кг
Конфигурация зубьев С поворотом / без поворота С поворотом / без поворота

Узнайте результаты сравнения 1524 мм (60 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1524 мм (60 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения