Обзор
Используются для работы в тяжелых условиях на каретках для вил для строительных работ.
Ключевые характеристики
| Габаритная длина | 78.9 дюймы 2005 мм |
| Длина | 72 дюймы 1829 мм |
| Ширина | 5.9 дюймы 150 мм |
| Высота | 34.1 дюймы 865 мм |
| Толщина зубьев | 3 дюймы 75 мм |
| Грузоподъемность | 6613.9 фунты 3000 кг |
| Масса | 423.5 фунты 192.1 кг |
| Конфигурация зубьев | С поворотом / без поворота С поворотом / без поворота |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа