Обзор
Зубья вил усиленного типа расширяют диапазон применения кареток. Вы сможете перевозить широкий спектр строительных материалов и оборудования на поддонах.
Ключевые характеристики
Зубья вил усиленного типа расширяют диапазон применения кареток. Вы сможете перевозить широкий спектр строительных материалов и оборудования на поддонах.
| Габаритная длина | 44.9 дюймы 1141 мм |
| Длина зубцов вил | 42 дюймы 1067 мм |
| Ширина | 4.8 дюймы 122 мм |
| Высота | 21.6 дюймы 549 мм |
| Толщина зубьев | 1.8 дюймы 45 мм |
| Грузоподъемность | 6199.4 фунты 2812 кг |
| Масса | 260.1 фунты 118 кг |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа