Студийный снимок

Зубья вил для бревен и пиломатериалов 1219 мм (48 дюймов)

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Габаритная длина
55.1 дюйм
1399 мм
Длина
48 дюйм
1219 мм
Ширина
5.9 дюйм
150 мм

Обзор

Дополнительные зубья вил другого типа и длины расширяют диапазон применения кареток вил для бревен и пиломатериалов в соответствии с нуждами заказчиков.

Характеристики продукции 1219 мм (48 дюймов)

Габаритная длина 55.1 дюйм 1399 мм
Длина 48 дюйм 1219 мм
Ширина 5.9 дюйм 150 мм
Высота 41.7 дюйм 1058 мм
Толщина зубьев 2.6 дюйм 65 мм
Грузоподъемность 9700.3 фунт 4400 кг
Масса 363.8 фунт 165 кг
Конфигурация зубьев Неповоротные, плавающие Неповоротные, плавающие

Узнайте результаты сравнения 1219 мм (48 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1219 мм (48 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения