914 мм (36 дюймов)

914 мм (36 дюймов) Зубья вил для поддонов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Длина зубцов вил
36 дюймы
914.4 мм
Ширина зубьев
3.9 дюймы
100 мм
Высота зубьев
21.3 дюймы
541 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Cat

Область применения

Используются для различных погрузочно-разгрузочных операций, например для перемещения объемных грузов или грузов на поддонах по строительным и промышленным площадкам, перемещения удобрений и семян в питомниках и при выполнении ландшафтных работ и прочих задач схожего характера.
Cat

Номинальный параметр

Вилы относятся к классу II, соответствующему требованиям к погрузчикам с бортовым поворотом, погрузчикам повышенной проходимости и гусеничным мини-погрузчикам.
Cat

Конструкция со смещением

Смещенные зубья вил предотвращают зацепление рычага погрузчика о кузов самосвала. Смещенные зубья вил относятся к классу III — для машин большей грузоподъемности.
Cat

Доступные варианты длины

Варианты длины вил: 910м (36дюймов), 1070мм (42дюйма), 1120мм (44дюйма), 220мм (48дюймов), 1370мм (54дюйма), 1524мм (60дюймов).

Характеристики продукции 914 мм (36 дюймов)

Длина зубцов вил 36 дюймы 914.4 мм
Ширина зубьев 3.9 дюймы 100 мм
Высота зубьев 21.3 дюймы 541 мм
Толщина зубьев 1.6 дюймы 40 мм
Масса зубьев 91.9 фунты 41.7 кг
Габаритная длина 38.5 дюймы 979 мм

Узнайте результаты сравнения 914 мм (36 дюймов) с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  914 мм (36 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения