Обзор
Опциональные зубья вил для поддонов расширяют диапазон применения кареток. Вы сможете перевозить широкий спектр строительных материалов и оборудования на поддонах.
Ключевые характеристики
Опциональные зубья вил для поддонов расширяют диапазон применения кареток. Вы сможете перевозить широкий спектр строительных материалов и оборудования на поддонах.
Отображение 1-6 из 4
| Длина зубцов вил | 48 дюймы 1220 мм |
| Ширина зубьев | 3.9 дюймы 100 мм |
| Высота зубьев | 21.3 дюймы 541 мм |
| Толщина зубьев | 1.6 дюймы 40 мм |
| Масса зубьев | 114 фунты 51.7 кг |
| Габаритная длина | 50.7 дюймы 1289 мм |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа