Студийный снимок

Зубья вил для поддонов 1120 мм (44 дюйма)

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Длина зубцов вил
44.1 дюйм
1120 мм
Ширина зубьев
3.9 дюйм
100 мм
Высота зубьев
25.6 дюйм
651 мм

Обзор

Опциональные зубья вил для поддонов расширяют диапазон применения кареток. Вы сможете перевозить широкий спектр строительных материалов и оборудования на поддонах.

Характеристики продукции 1120 мм (44 дюйма)

Длина зубцов вил 44.1 дюйм 1120 мм
Ширина зубьев 3.9 дюйм 100 мм
Высота зубьев 25.6 дюйм 651 мм
Толщина зубьев 2 дюйм 50 мм
Масса зубьев 134.3 фунт 60.9 кг
Габаритная длина 47.4 дюйм 1205 мм

Узнайте результаты сравнения 1120 мм (44 дюйма) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1120 мм (44 дюйма)

Просмотреть дополнительные предложения