Обзор
Опциональные зубья вил для поддонов расширяют диапазон применения кареток. Вы сможете перевозить широкий спектр строительных материалов и оборудования на поддонах.
Ключевые характеристики
Опциональные зубья вил для поддонов расширяют диапазон применения кареток. Вы сможете перевозить широкий спектр строительных материалов и оборудования на поддонах.
Отображение 1-6 из 4
| Длина зубцов вил | 48 дюймы 1220 мм |
| Ширина зубьев | 5.9 дюймы 150 мм |
| Высота зубьев | 29.8 дюймы 758 мм |
| Толщина зубьев | 2.4 дюймы 60 мм |
| Масса зубьев | 300.9 фунты 136.5 кг |
| Габаритная длина | 52 дюймы 1321 мм |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения