1120 мм (44 дюйма)

1120 мм (44 дюйма) Зубья вил для поддонов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Длина зубцов вил
44.1 дюймы
1120 мм
Ширина зубьев
3.9 дюймы
100 мм
Высота зубьев
21.3 дюймы
541 мм

Характеристики продукции 1120 мм (44 дюйма)

Длина зубцов вил 44.1 дюймы 1120 мм
Ширина зубьев 3.9 дюймы 100 мм
Высота зубьев 21.3 дюймы 541 мм
Толщина зубьев 1.8 дюймы 45 мм
Масса зубьев 112.7 фунты 51.1 кг
Габаритная длина 47 дюймы 1194 мм

Узнайте результаты сравнения 1120 мм (44 дюйма) с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1120 мм (44 дюйма)

Просмотреть дополнительные предложения