Зубец 1050 мм (41 дюйм)

Зубья вил для поддонов Зубец 1050 мм (41 дюйм)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Длина зубцов вил
41.3 дюймы
1050 мм
Ширина зубьев
5.1 дюймы
130 мм
Высота зубьев
31.5 дюймы
800 мм

Обзор

Опциональные зубья вил расширяют диапазон применения кареток. Вы сможете перевозить широкий спектр строительных материалов и оборудования на поддонах.

Характеристики продукции Зубец 1050 мм (41 дюйм)

Длина зубцов вил 41.3 дюймы 1050 мм
Ширина зубьев 5.1 дюймы 130 мм
Высота зубьев 31.5 дюймы 800 мм
Толщина зубьев 2 дюймы 50 мм
Масса зубьев 198.4 фунты 90 кг
Габаритная длина 44.8 дюймы 1138 мм

Узнайте результаты сравнения Зубец 1050 мм (41 дюйм) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа