Обзор
Опциональные зубья вил расширяют диапазон применения кареток. Вы сможете перевозить широкий спектр строительных материалов и оборудования на поддонах.
Ключевые характеристики
Опциональные зубья вил расширяют диапазон применения кареток. Вы сможете перевозить широкий спектр строительных материалов и оборудования на поддонах.
| Длина зубцов вил | 53.1 дюймы 1350 мм |
| Ширина зубьев | 5.1 дюймы 130 мм |
| Высота зубьев | 31.5 дюймы 800 мм |
| Толщина зубьев | 2.4 дюймы 60 мм |
| Масса зубьев | 265.4 фунты 120.4 кг |
| Габаритная длина | 57 дюймы 1448 мм |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа