1120 мм (44 дюйма)

Зубья вил для поддонов 1120 мм (44 дюйма)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Длина зубцов вил
44.1 дюймы
1120 мм
Ширина зубьев
3.9 дюймы
100 мм
Высота зубьев
25.6 дюймы
651 мм

Характеристики продукции 1120 мм (44 дюйма)

Длина зубцов вил 44.1 дюймы 1120 мм
Ширина зубьев 3.9 дюймы 100 мм
Высота зубьев 25.6 дюймы 651 мм
Толщина зубьев 2 дюймы 50 мм
Масса зубьев 136.5 фунты 61.9 кг
Габаритная длина 47.6 дюймы 1208 мм

Узнайте результаты сравнения 1120 мм (44 дюйма) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1120 мм (44 дюйма)

Просмотреть дополнительные предложения