Обзор
Опциональные зубья вил расширяют диапазон применения кареток. Вы сможете перевозить широкий спектр строительных материалов и оборудования на поддонах.
Ключевые характеристики
Опциональные зубья вил расширяют диапазон применения кареток. Вы сможете перевозить широкий спектр строительных материалов и оборудования на поддонах.
| Длина зубцов вил | 48 дюймы 1220 мм |
| Ширина зубьев | 3.9 дюймы 100 мм |
| Высота зубьев | 25.6 дюймы 651 мм |
| Толщина зубьев | 2 дюймы 50 мм |
| Масса зубьев | 145.1 фунты 65.8 кг |
| Габаритная длина | 51.5 дюймы 1308 мм |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа