1220 мм (48 дюймов), смещение влево

Зубья вил для поддонов 1220 мм (48 дюймов), смещение влево

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Длина зубцов вил
48 дюймы
1220 мм
Ширина зубьев
4.8 дюймы
122 мм
Высота зубьев
31.5 дюймы
800 мм

Обзор

Опциональные зубья вил расширяют диапазон применения кареток. Вы сможете перевозить широкий спектр строительных материалов и оборудования на поддонах.

Характеристики продукции 1220 мм (48 дюймов), смещение влево

Длина зубцов вил 48 дюймы 1220 мм
Ширина зубьев 4.8 дюймы 122 мм
Высота зубьев 31.5 дюймы 800 мм
Толщина зубьев 2 дюймы 50 мм
Масса зубьев 191.8 фунты 87 кг
Габаритная длина 51.5 дюймы 1308 мм
Габаритная ширина 6.9 дюймы 175 мм

Узнайте результаты сравнения 1220 мм (48 дюймов), смещение влево с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа