1220 мм (48 дюймов), смещение вправо

1220 мм (48 дюймов), смещение вправо Зубья вил для поддонов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Длина зубцов вил
48 дюймы
1220 мм
Ширина зубьев
4.8 дюймы
122 мм
Высота зубьев
31.5 дюймы
800 мм

Характеристики продукции 1220 мм (48 дюймов), смещение вправо

Длина зубцов вил 48 дюймы 1220 мм
Ширина зубьев 4.8 дюймы 122 мм
Высота зубьев 31.5 дюймы 800 мм
Толщина зубьев 2 дюймы 50 мм
Масса зубьев 191.8 фунты 87 кг
Габаритная длина 51.5 дюймы 1308 мм
Габаритная ширина 6.9 дюймы 175 мм

Узнайте результаты сравнения 1220 мм (48 дюймов), смещение вправо с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа