Обзор
Опциональные зубья вил расширяют диапазон применения кареток. Вы сможете перевозить широкий спектр строительных материалов и оборудования на поддонах.
Ключевые характеристики
Опциональные зубья вил расширяют диапазон применения кареток. Вы сможете перевозить широкий спектр строительных материалов и оборудования на поддонах.
| Длина зубцов вил | 48 дюймы 1219 мм |
| Ширина зубьев | 4.9 дюймы 125 мм |
| Высота зубьев | 25.8 дюймы 655 мм |
| Толщина зубьев | 2.4 дюймы 60 мм |
| Масса зубьев | 198.6 фунты 90.1 кг |
| Габаритная длина | 52.5 дюймы 1334 мм |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения