Вилы 1829 мм (72 дюйма)

Вилы 1829 мм (72 дюйма) Зубья вил для поддонов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Длина зубцов вил
72 дюймы
1828 мм
Ширина зубьев
4.9 дюймы
125 мм
Высота зубьев
25.8 дюймы
655 мм

Характеристики продукции Вилы 1829 мм (72 дюйма)

Длина зубцов вил 72 дюймы 1828 мм
Ширина зубьев 4.9 дюймы 125 мм
Высота зубьев 25.8 дюймы 655 мм
Толщина зубьев 2.4 дюймы 60 мм
Масса зубьев 277.8 фунты 126 кг
Габаритная длина 76.5 дюймы 1943 мм

Узнайте результаты сравнения Вилы 1829 мм (72 дюйма) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа