1220 мм (48 дюймов)

Зубья вил для поддонов 1220 мм (48 дюймов)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Длина зубцов вил
48 дюймы
1220 мм
Ширина зубьев
3.9 дюймы
100 мм
Высота зубьев
27.8 дюймы
706 мм

Характеристики продукции 1220 мм (48 дюймов)

Длина зубцов вил 48 дюймы 1220 мм
Ширина зубьев 3.9 дюймы 100 мм
Высота зубьев 27.8 дюймы 706 мм
Толщина зубьев 1.6 дюймы 40 мм
Масса зубьев 117.7 фунты 53.39 кг
Габаритная длина 50.9 дюймы 1293 мм
Габаритная ширина 3.9 дюймы 100 мм

Узнайте результаты сравнения 1220 мм (48 дюймов) с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1220 мм (48 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения