Обзор
Опциональные зубья вил расширяют диапазон применения кареток. Вы сможете перевозить широкий спектр строительных материалов и оборудования на поддонах.
Ключевые характеристики
Опциональные зубья вил расширяют диапазон применения кареток. Вы сможете перевозить широкий спектр строительных материалов и оборудования на поддонах.
| Длина зубцов вил | 47.2 дюймы 1200 мм |
| Ширина зубьев | 3.9 дюймы 100 мм |
| Высота зубьев | 24.9 дюймы 632 мм |
| Толщина зубьев | 1.6 дюймы 40 мм |
| Масса зубьев | 111 фунты 50.35 кг |
| Габаритная длина | 50.1 дюймы 1273 мм |
| Габаритная ширина | 3.9 дюймы 100 мм |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения