Студийный снимок

Зубья вил для поддонов 1220 мм (48 дюймов)

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Длина зубцов вил
48 дюйм
1220 мм
Ширина зубьев
3.9 дюйм
100 мм
Высота зубьев
21.3 дюйм
541 мм

Обзор

Опциональные зубья вил расширяют диапазон применения кареток. Вы сможете перевозить широкий спектр строительных материалов и оборудования на поддонах.

Характеристики продукции 1220 мм (48 дюймов)

Длина зубцов вил 48 дюйм 1220 мм
Ширина зубьев 3.9 дюйм 100 мм
Высота зубьев 21.3 дюйм 541 мм
Толщина зубьев 1.8 дюйм 45 мм
Масса зубьев 112.4 фунт 51 кг
Габаритная длина 50.9 дюйм 1294 мм

Узнайте результаты сравнения 1220 мм (48 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1220 мм (48 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения