1370 мм (54 дюйма)

1370 мм (54 дюйма) Зубья вил для поддонов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Длина зубцов вил
53.9 дюймы
1370 мм
Ширина зубьев
4.8 дюймы
122 мм
Высота зубьев
31.2 дюймы
793 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Cat

Область применения

Используются для различных погрузочно-разгрузочных операций, например для перемещения объемных грузов или грузов на поддонах по строительным и промышленным площадкам, перемещения удобрений и семян в питомниках и при выполнении ландшафтных работ и прочих задач схожего характера.
Cat

Номинальный параметр

Вилы относятся к классу II, соответствующему требованиям к погрузчикам с бортовым поворотом, погрузчикам повышенной проходимости и гусеничным мини-погрузчикам.
Cat

Конструкция со смещением

Смещенные зубья вил предотвращают зацепление рычага погрузчика о кузов самосвала. Смещенные зубья вил относятся к классу III — для машин большей грузоподъемности.
Cat

Доступные варианты длины

Варианты длины вил: 910м (36дюймов), 1070 мм (42дюйма), 1120 мм (44дюйма), 220 мм (48 дюймов), 1370 мм (54дюйма), 1524мм (60дюймов).

Характеристики продукции 1370 мм (54 дюйма)

Длина зубцов вил 53.9 дюймы 1370 мм
Ширина зубьев 4.8 дюймы 122 мм
Высота зубьев 31.2 дюймы 793 мм
Толщина зубьев 2 дюймы 50 мм
Масса зубьев 232.1 фунты 105.3 кг
Габаритная длина 57.4 дюймы 1458 мм

Узнайте результаты сравнения 1370 мм (54 дюйма) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1370 мм (54 дюйма)

Просмотреть дополнительные предложения