Обзор
Опциональные зубья вил для поддонов расширяют диапазон применения кареток. Вы сможете перевозить широкий спектр строительных материалов и оборудования на поддонах.
Ключевые характеристики
Опциональные зубья вил для поддонов расширяют диапазон применения кареток. Вы сможете перевозить широкий спектр строительных материалов и оборудования на поддонах.
Отображение 1-6 из 4
| Длина зубцов вил | 42.1 дюймы 1070 мм |
| Ширина зубьев | 4.8 дюймы 122 мм |
| Высота зубьев | 31.2 дюймы 793 мм |
| Толщина зубьев | 2 дюймы 50 мм |
| Масса зубьев | 198 фунты 89.8 кг |
| Габаритная длина | 45.7 дюймы 1160 мм |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа