Студийный снимок

Зубья вил для поддонов 1220 мм (48 дюймов)

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Длина зубцов вил
48 дюйм
1220 мм
Ширина зубьев
4.9 дюйм
125 мм
Высота зубьев
31.5 дюйм
800 мм

Обзор

Опциональные зубья вил для поддонов расширяют диапазон применения кареток. Вы сможете перевозить широкий спектр строительных материалов и оборудования на поддонах.

Характеристики продукции 1220 мм (48 дюймов)

Длина зубцов вил 48 дюйм 1220 мм
Ширина зубьев 4.9 дюйм 125 мм
Высота зубьев 31.5 дюйм 800 мм
Толщина зубьев 2 дюйм 50 мм
Масса зубьев 207 фунт 93.9 кг
Габаритная длина 51.6 дюйм 1310 мм

Узнайте результаты сравнения 1220 мм (48 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1220 мм (48 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения