1323 мм (52,1 дюйма)

Позиционеры 1323 мм (52,1 дюйма)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Высота
15.9 дюймы
404 мм
Ширина
52.1 дюймы
1323 мм
Масса
49.8 фунты
22.6 кг

Обзор

Позволяет отрегулировать расстояние между зубьями вил машины.

Краткий обзор особенностей

Простая установка

Простая установка

Позиционер вил усиленного типа можно легко и быстро прикрутить к имеющимся кареткам вил Cat® усиленного типа на погрузчиках с бортовым поворотом.
Повышение производительности

Повышение производительности

Производительность значительно увеличивается за счет перемещения вил без выхода из кабины и предоставления оператору возможности точно размещать груз без дополнительного маневрирования машины.
Регуляторы расхода

Регуляторы расхода

Могут использоваться для регулирования гидравлического расхода, контролируя скорость перемещения вил во время работы.

Характеристики продукции 1323 мм (52,1 дюйма)

Высота 15.9 дюймы 404 мм
Ширина 52.1 дюймы 1323 мм
Масса 49.8 фунты 22.6 кг
Длина 2.6 дюймы 65 мм
Требуемая гидросистема Стандартный расход Стандартный расход

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа