Монтажный кронштейн — S50

Монтажный кронштейн — S50 Кронштейны

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
S50
S50
Масса
70.5 фунты
32 кг
Габаритная ширина
15.2 дюймы
387 мм

Характеристики продукции Монтажный кронштейн — S50

Тип сопряжения S50 S50
Масса 70.5 фунты 32 кг
Габаритная ширина 15.2 дюймы 387 мм
Габаритная длина 20.4 дюймы 518 мм
Габаритная высота 8 дюймы 203 мм
Диаметр пальца 2 дюймы 50 мм
Совместимость TRS8 TRS8

Узнайте результаты сравнения Монтажный кронштейн — S50 с популярной продукцией.