Монтажный кронштейн — S40

Монтажный кронштейн — S40 Кронштейны

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
S40
S40
Масса
41 фунты
18.6 кг
Габаритная ширина
12.5 дюймы
318 мм

Характеристики продукции Монтажный кронштейн — S40

Тип сопряжения S40 S40
Масса 41 фунты 18.6 кг
Габаритная ширина 12.5 дюймы 318 мм
Габаритная длина 15.1 дюймы 384 мм
Габаритная высота 7.1 дюймы 181 мм
Диаметр пальца 1.6 дюймы 40 мм
Совместимость TRS6 TRS6

Узнайте результаты сравнения Монтажный кронштейн — S40 с популярной продукцией.