Монтажный кронштейн — S45

Монтажный кронштейн — S45 Кронштейны

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
S45
S45
Масса
68.6 фунты
31.1 кг
Габаритная ширина
15.2 дюймы
387 мм

Характеристики продукции Монтажный кронштейн — S45

Тип сопряжения S45 S45
Масса 68.6 фунты 31.1 кг
Габаритная ширина 15.2 дюймы 387 мм
Габаритная длина 20.4 дюймы 518 мм
Габаритная высота 8 дюймы 204 мм
Диаметр пальца 1.8 дюймы 45 мм
Совместимость TRS8 TRS8

Узнайте результаты сравнения Монтажный кронштейн — S45 с популярной продукцией.