Монтажный кронштейн 5–6 т — крепление на пальцах

Монтажный кронштейн 5–6 т — крепление на пальцах Кронштейны

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
Крепление на пальцах (5–6 т)
Крепление на пальцах (5–6 т)
Масса
54.5 фунты
24.7 кг
Габаритная ширина
12.6 дюймы
319 мм

Характеристики продукции Монтажный кронштейн 5–6 т — крепление на пальцах

Тип сопряжения Крепление на пальцах (5–6 т) Крепление на пальцах (5–6 т)
Масса 54.5 фунты 24.7 кг
Габаритная ширина 12.6 дюймы 319 мм
Габаритная длина 15.2 дюймы 385 мм
Габаритная высота 6.7 дюймы 171 мм
Диаметр пальца 1.8 дюймы 45 мм
Совместимость TRS6 TRS6

Узнайте результаты сравнения Монтажный кронштейн 5–6 т — крепление на пальцах с популярной продукцией.