Монтажный кронштейн 7–9 т — крепление на пальцах

Монтажный кронштейн 7–9 т — крепление на пальцах Кронштейны

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
Крепление на пальцах (7–9 т)
Крепление на пальцах (7–9 т)
Масса
99.9 фунты
45.3 кг
Габаритная ширина
15.8 дюймы
401 мм

Характеристики продукции Монтажный кронштейн 7–9 т — крепление на пальцах

Тип сопряжения Крепление на пальцах (7–9 т) Крепление на пальцах (7–9 т)
Масса 99.9 фунты 45.3 кг
Габаритная ширина 15.8 дюймы 401 мм
Габаритная длина 17.9 дюймы 455 мм
Габаритная высота 8.3 дюймы 212 мм
Диаметр пальца 2 дюймы 50 мм
Совместимость TRS8 TRS8

Узнайте результаты сравнения Монтажный кронштейн 7–9 т — крепление на пальцах с популярной продукцией.