Монтажный кронштейн 10 т — штифтовое крепление

Монтажный кронштейн 10 т — штифтовое крепление Кронштейны

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
Крепление на пальцах (10 т)
Крепление на пальцах (10 т)
Масса
113.5 фунты
51.5 кг
Габаритная ширина
15.5 дюймы
394 мм

Характеристики продукции Монтажный кронштейн 10 т — штифтовое крепление

Тип сопряжения Крепление на пальцах (10 т) Крепление на пальцах (10 т)
Масса 113.5 фунты 51.5 кг
Габаритная ширина 15.5 дюймы 394 мм
Габаритная длина 21.9 дюймы 556 мм
Габаритная высота 8.5 дюймы 215 мм
Диаметр пальца 2.4 дюймы 60 мм
Совместимость TRS8 TRS8

Узнайте результаты сравнения Монтажный кронштейн 10 т — штифтовое крепление с популярной продукцией.