Монтажный кронштейн с креплением на пальцах — погрузчик с бортовым поворотом

Монтажный кронштейн с креплением на пальцах — погрузчик с бортовым поворотом Кронштейны

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика
Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика
Масса
264.6 фунты
120 кг
Габаритная ширина
49.7 дюймы
1263 мм

Характеристики продукции Монтажный кронштейн с креплением на пальцах — погрузчик с бортовым поворотом

Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика
Масса 264.6 фунты 120 кг
Габаритная ширина 49.7 дюймы 1263 мм
Габаритная длина 22.4 дюймы 570 мм
Габаритная высота 11.5 дюймы 291 мм
Диаметр пальца 50/50 мм (2/2 дюйма) 50/50 мм (2/2 дюйма)
Размер монтажного кронштейна B4, B6, H45, H55, H65 B4, B6, H45, H55, H65

Узнайте результаты сравнения Монтажный кронштейн с креплением на пальцах — погрузчик с бортовым поворотом с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа