Монтажный кронштейн 3–6 т — крепление на пальцах

Монтажный кронштейн 3–6 т — крепление на пальцах Кронштейны

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Крепление на пальцах
Масса
98.8 фунты
44.8 кг
Габаритная ширина
12.4 дюймы
316 мм

Характеристики продукции Монтажный кронштейн 3–6 т — крепление на пальцах

Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Масса 98.8 фунты 44.8 кг
Габаритная ширина 12.4 дюймы 316 мм
Габаритная длина 18.7 дюймы 474 мм
Габаритная высота 9.8 дюймы 250 мм
Диаметр пальца 50/50/50 мм (2/2/2 дюйма) 50/50/50 мм (2/2/2 дюйма)
Размер монтажного кронштейна Среднего и большого размера Среднего и большого размера

Узнайте результаты сравнения Монтажный кронштейн 3–6 т — крепление на пальцах с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа