Монтажный кронштейн очень большого размера — CW10

Монтажный кронштейн очень большого размера — CW10 Кронштейны

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Масса
75 фунты
34 кг
Габаритная ширина
11.8 дюймы
300 мм
Габаритная длина
13.4 дюймы
340 мм

Характеристики продукции Монтажный кронштейн очень большого размера — CW10

Масса 75 фунты 34 кг
Габаритная ширина 11.8 дюймы 300 мм
Габаритная длина 13.4 дюймы 340 мм
Габаритная высота 10 дюймы 254 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования CW10 Устройство смены навесного оборудования CW10
Размер монтажного кронштейна Очень большие Очень большие

Узнайте результаты сравнения Монтажный кронштейн очень большого размера — CW10 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа