Монтажный кронштейн — CW20S/30S/40S

Кронштейны Монтажный кронштейн — CW20S/30S/40S

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
CW20S/30S/40S
CW20S/30S/40S
Масса
455.3 фунты
206.5 кг
Габаритная ширина
24 дюймы
610 мм

Обзор

Монтажный кронштейн позволяет адаптировать навесное оборудование к различным типам машин.

Характеристики продукции Монтажный кронштейн — CW20S/30S/40S

Тип сопряжения CW20S/30S/40S CW20S/30S/40S
Масса 455.3 фунты 206.5 кг
Габаритная ширина 24 дюймы 610 мм
Габаритная длина 28.6 дюймы 726 мм
Габаритная высота 15.3 дюймы 389 мм
Размер монтажного кронштейна Очень большие Очень большие

Узнайте результаты сравнения Монтажный кронштейн — CW20S/30S/40S с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Монтажный кронштейн — CW20S/30S/40S

Просмотреть дополнительные предложения